MAWC, MAWS - 缓冲器 调整幅度增幅型
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/mawc_asmtab.prj},{NB=MAWC0350S},{TS=1},{MATMB=JIS-SUM},{MATC=Urethane},{STMB=Electroless Nickel Plating},{NO=0350},{CV=S},{M=M16x1.5},{S=12},{AE=16.6},{AEM=555.0},{PR=9.8},{DV=1960},{L1=73},{L2=15},{L3=1},{TT=10.0},{T=6.0},{MAS1=264},{MAS2=200},{B1=21.9},{B2=19.0},{L01=111},{L02=101},{DD=11.2},{DD1=4.00},{DD2=11.0},{DD3=0},{WW=14.0},{WW1=12.7},{PPATH=mawc_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATC
盖材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
CVR
冲击速度范围
[m/s]
OC
最大使用频率
[cycle/min]
M
M 螺纹直径
ⁿ/ₐ
S
行程S
[mm]
AE
最大吸收能量(E) 毎次
[J]
AEM
最大吸收能量(E) 毎分
[J]
MASS
最大等效重量(me)
[kg]
PR
活塞杆复位力(最大)
[N]
DV
最大阻力
[N]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
TT
t
[mm]
B
B(两平面)
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
WW
w
[mm]
WW1
w1
[mm]
MAWC0100S
MAWC0100S
JIS-SUM
聚氨酯
无电解镀镍
0100
0.08~2.4
60
M10x1.0
7
3.8
206.7
90
4.3
880
67
38
11
1
10.0
16.2 (14)
3.2
8.7
3.14
8.5
0
0.0
0.0
MAWC0150S
MAWC0150S
JIS-SUM
聚氨酯
无电解镀镍
0150
0.08~2.4
60
M12x1.0
10
5.5
310.0
80
7.5
950
92
58
14
0
10.0
19.6 (17)
5.0
8.7
3.20
11.0
0
11.0
9.7
MAWC0250S
MAWC0250S
JIS-SUM
聚氨酯
无电解镀镍
0250
0.08~2.4
60
M14x1.5
10
5.9
331.7
88
7.5
960
92
58
14
0
10.0
19.6 (17)
5.0
11.2
3.20
11.0
0
12.0
12.7
MAWC0350S
MAWC0350S
JIS-SUM
聚氨酯
无电解镀镍
0350
0.08~2.4
60
M16x1.5
12
16.6
555.0
264
9.8
1960
111
73
15
1
10.0
21.9 (19)
6.0
11.2
4.00
11.0
0
14.0
12.7
MAWC0500S
MAWC0500S
JIS-SUM
聚氨酯
无电解镀镍
0500
0.08~2.4
60
M20x1.5
12
29.4
533.3
348
12.0
3440
110
67
17
2
12.0
27.7 (24)
7.0
12.7
4.80
16.0
0
18.0
12.7
MAWC1000S
MAWC1000S
JIS-SUM
聚氨酯
无电解镀镍
1000
0.08~2.4
60
M25x1.5
25
74.0
1166.7
1020
26.0
4440
143
90
14
1
13.0
37 (32)
8.0
16.0
6.40
22.0
0
23.0
12.7
MAWC1251S
MAWC1251S
JIS-SUM
聚氨酯
无电解镀镍
1251
0.08~2.4
30
M36x1.5
25
192.0
1516.7
3300
89.0
11120
155
83
14
28
5.0
47.3 (41)
10.0
30.5
9.50
28.0
29
33.0
16.0
MAWC1252S
MAWC1252S
JIS-SUM
聚氨酯
无电解镀镍
1252
0.08~2.4
30
M36x1.5
50
384.0
1850.0
6613
89.0
11120
222
124
14
29
5.0
47.3 (41)
10.0
30.5
9.50
28.0
29
33.0
16.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表