피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MAWC, MAWS - 쇼크업소버 - 조정폭 광타입
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/29_springs/mawc_asmtab.prj},{NB=MAWC0350S},{TS=1},{MATMB=JIS-SUM},{MATC=Urethane},{STMB=Electroless Nickel Plating},{NO=0350},{CV=S},{M=M16x1.5},{S=12},{AE=16.6},{AEM=555.0},{PR=9.8},{DV=1960},{L1=73},{L2=15},{L3=1},{TT=10.0},{T=6.0},{MAS1=264},{MAS2=200},{B1=21.9},{B2=19.0},{L01=111},{L02=101},{DD=11.2},{DD1=4.00},{DD2=11.0},{DD3=0},{WW=14.0},{WW1=12.7},{PPATH=mawc_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATMB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATC
캡 재질
ⁿ/ₐ
STMB
본체표면처리
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
CVR
충격속도범위
[m/s]
OC
최대사용 사이클
[cycle/min]
M
M 나사 직경
ⁿ/ₐ
S
스토로크S
[mm]
AE
최대 흡수 에너지 (E) - 매회
[J]
AEM
최대 흡수 에너지 (E) - 매분
[J]
MASS
최대 등가 질량 (me)
[kg]
PR
피스톤 로드 복귀 힘 (Max)
[N]
DV
최대저항치
[N]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
TT
t
[mm]
B
B (2면폭)
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
WW
w
[mm]
WW1
w1
[mm]
MAWC0100S
MAWC0100S
JIS-SUM
우레탄
무전해니켈크롬도금
0100
0.08~2.4
60
M10x1.0
7
3.8
206.7
90
4.3
880
67
38
11
1
10.0
16.2 (14)
3.2
8.7
3.14
8.5
0
0.0
0.0
MAWC0150S
MAWC0150S
JIS-SUM
우레탄
무전해니켈크롬도금
0150
0.08~2.4
60
M12x1.0
10
5.5
310.0
80
7.5
950
92
58
14
0
10.0
19.6 (17)
5.0
8.7
3.20
11.0
0
11.0
9.7
MAWC0250S
MAWC0250S
JIS-SUM
우레탄
무전해니켈크롬도금
0250
0.08~2.4
60
M14x1.5
10
5.9
331.7
88
7.5
960
92
58
14
0
10.0
19.6 (17)
5.0
11.2
3.20
11.0
0
12.0
12.7
MAWC0350S
MAWC0350S
JIS-SUM
우레탄
무전해니켈크롬도금
0350
0.08~2.4
60
M16x1.5
12
16.6
555.0
264
9.8
1960
111
73
15
1
10.0
21.9 (19)
6.0
11.2
4.00
11.0
0
14.0
12.7
MAWC0500S
MAWC0500S
JIS-SUM
우레탄
무전해니켈크롬도금
0500
0.08~2.4
60
M20x1.5
12
29.4
533.3
348
12.0
3440
110
67
17
2
12.0
27.7 (24)
7.0
12.7
4.80
16.0
0
18.0
12.7
MAWC1000S
MAWC1000S
JIS-SUM
우레탄
무전해니켈크롬도금
1000
0.08~2.4
60
M25x1.5
25
74.0
1166.7
1020
26.0
4440
143
90
14
1
13.0
37 (32)
8.0
16.0
6.40
22.0
0
23.0
12.7
MAWC1251S
MAWC1251S
JIS-SUM
우레탄
무전해니켈크롬도금
1251
0.08~2.4
30
M36x1.5
25
192.0
1516.7
3300
89.0
11120
155
83
14
28
5.0
47.3 (41)
10.0
30.5
9.50
28.0
29
33.0
16.0
MAWC1252S
MAWC1252S
JIS-SUM
우레탄
무전해니켈크롬도금
1252
0.08~2.4
30
M36x1.5
50
384.0
1850.0
6613
89.0
11120
222
124
14
29
5.0
47.3 (41)
10.0
30.5
9.50
28.0
29
33.0
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성