Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04624-70 - 液压旋入式气缸 单作用式,带有弹簧复位
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
侧方夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/niederzugspanner/04624-70_asmtab.prj},{NB=04624-70-2015230711},{DK=20},{S=15},{H=56.0},{H1=43.0},{H2=8.0},{H3=4.0},{H8=23.0},{H9=7},{H10=42.5},{SW=32},{L=40},{D=7},{GEW=0.2600},{EAN=4059495775272},{TYP=0.0},{CX1=0.000},{ROT1=0.000},{XA=3.000},{BEST=04624-70-2015230711},{ANSCHLUSS=GEBOHRTE KANÄLE},{H5=-},{H6=-},{R=50},{G=M30X1,5},{G1=-},{SW1=-},{F1=3.1},{F2=12.5},{F3=75},{EUL=3.14},{F4=60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84122100},{FILTER=NORELEM},{IMPERIAL=},{PPATH=04624-70_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=OFFEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
连接方式
ⁿ/ₐ
DK
活塞直径
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
H8
高度
[mm]
H9
高度
[mm]
H10
高度
[mm]
R
半径
[mm]
G
螺纹
[mm]
G1
螺纹
[mm]
SW
Slüsselweite
[mm]
SW1
Slüsselweite
[mm]
L
长度
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
F1
夹持力
[kN]
F2
夹持力
[kN]
F3
弹簧复位力
[N]
EUL
需油量 / 10 mm
[cm3]
F4
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04624-70-1210230711
04624-70-1210230711
GEBOHRTE KANÄLE
12
10
38.0
27.0
7.0
3.0
-
-
15.0
6
26.5
25
M22X1,5
-
24
-
31
6
1.1
4.5
30
1.13
40
0.1000
Yes
84122100
4059495775210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-1210230811
04624-70-1210230811
GEBOHRTE KANÄLE
12
10
45.0
27.0
7.0
10.0
5.5
6.5
15.0
6
26.5
-
M22X1,5
M6
24
10
31
6
1.1
4.5
30
1.13
40
0.1000
Yes
84122100
4059495775227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-1210230911
04624-70-1210230911
GEBOHRTE KANÄLE
12
10
45.5
27.0
7.0
10.5
-
-
15.0
6
26.5
-
M22X1,5
-
24
-
31
6
1.1
4.5
30
1.13
40
0.1000
Yes
84122100
4059495775234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-1612230711
04624-70-1612230711
GEBOHRTE KANÄLE
16
12
46.5
34.0
8.0
3.0
-
-
19.0
7
33.5
35
M26x1,5
-
27
-
34
6
2
8
50
2.01
50
0.1600
Yes
84122100
4059495775241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-1612230811
04624-70-1612230811
GEBOHRTE KANÄLE
16
12
52.5
34.0
8.0
9.0
5.5
6.5
19.0
7
33.5
-
M26x1,5
M6
27
10
34
6
2
8
50
2.01
50
0.1570
Yes
84122100
4059495775258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-1612230911
04624-70-1612230911
GEBOHRTE KANÄLE
16
12
54.0
34.0
8.0
11.0
-
-
19.0
7
33.5
-
M26x1,5
-
27
-
34
6
2
8
50
2.01
50
0.1600
Yes
84122100
4059495775265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-2015230711
04624-70-2015230711
GEBOHRTE KANÄLE
20
15
56.0
43.0
8.0
4.0
-
-
23.0
7
42.5
50
M30X1,5
-
32
-
40
7
3.1
12.5
75
3.14
60
0.2600
Yes
84122100
4059495775272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-2015230811
04624-70-2015230811
GEBOHRTE KANÄLE
20
15
65.5
43.0
8.0
13.5
6
8
23.0
7
42.5
-
M30X1,5
M8
32
10
40
7
3.1
12.5
75
3.14
60
0.2728
Yes
84122100
4059495775289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-2015230911
04624-70-2015230911
GEBOHRTE KANÄLE
20
15
69.5
43.0
8.0
17.5
-
-
23.0
7
42.5
-
M30X1,5
-
32
-
40
7
3.1
12.5
75
3.14
60
0.2600
Yes
84122100
4059495775296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-2516230711
04624-70-2516230711
GEBOHRTE KANÄLE
25
16
59.5
45.5
11.0
5.0
-
-
26.5
10
45.0
70
M38X1.5
-
41
-
52
7
4.9
19.6
125
4.91
80
0.4300
Yes
84122100
4059495775302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-2516230811
04624-70-2516230811
GEBOHRTE KANÄLE
25
16
68.5
45.5
11.0
14.0
7
8
26.5
10
45.0
-
M38X1.5
M8
41
10
52
7
4.9
19.6
125
4.91
80
0.4300
Yes
84122100
4059495775319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-2516230911
04624-70-2516230911
GEBOHRTE KANÄLE
25
16
72.5
45.5
11.0
188.0
-
-
26.5
10
45.0
-
M38X1.5
-
41
-
52
7
4.9
19.6
125
4.91
80
0.4300
Yes
84122100
4059495775326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-3220230711
04624-70-3220230711
GEBOHRTE KANÄLE
32
20
87.0
71.5
12.0
7.0
-
-
40.0
11
71.0
100
M48X1.5
-
50
-
62
8
8
32
200
8.04
225
1.0300
Yes
84122100
4059495775333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-3220230811
04624-70-3220230811
GEBOHRTE KANÄLE
32
20
98.0
71.5
12.0
18.0
9
12
40.0
11
71.0
-
M48X1.5
M12
50
10
62
8
8
32
200
8.04
225
1.0300
Yes
84122100
4059495775340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-70-3220230911
04624-70-3220230911
GEBOHRTE KANÄLE
32
20
100.0
71.5
12.0
20.0
-
-
40.0
11
71.0
-
M48X1.5
-
50
-
62
8
8
32
200
8.04
225
1.0300
Yes
84122100
4059495775357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表