ACSP,ACPSP,ACSSP,ACNPA,ACNPAW,ACATLY - 固定环-标准型-分离型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
03-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/c/gdh130.prj},{NB=ACSSP100-36},{CODE=ACSSP},{MAT=SUS304},{SUR=-},{FJ=NLSUS},{D=100},{B=36},{D1=150},{M=M16},{D2=18.0},{H=13.00},{X=60.0},{Y=26.0},{W=5.0},{MM=16},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1799608217472.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
选择
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
D2
d
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W
ⁿ/ₐ
ACSP3-8
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
3
8
16
M3
3.4
3.00
4.5
2.2
1.0
ACSP4-8
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
4
8
18
M3
3.4
3.00
5.0
3.0
1.0
ACSP5-8
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
5
8
20
M4
3.4
3.00
5.5
4.0
1.0
ACSP5-10
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
5
10
22
M3
4.5
3.75
6.5
4.0
1.0
ACSP6-8
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
6
8
20
M3
3.4
3.00
6.0
4.0
1.0
ACSP6-10
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
6
10
20
M4
4.5
3.75
6.0
4.0
1.0
ACSP8-8
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
8
8
25
M3
3.4
3.00
8.0
5.0
1.5
ACSP8-10
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
8
10
25
M4
4.5
3.75
8.0
5.0
1.5
ACSP8-12
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
8
12
30
M5
5.5
4.50
9.0
5.0
1.5
ACSP8-15
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
8
15
30
M6
6.6
6.00
9.0
5.0
1.5
ACSP10-8
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
10
8
30
M3
3.4
3.00
9.0
6.0
1.5
ACSP10-10
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
10
10
30
M4
4.5
3.75
9.0
6.0
1.5
ACSP10-12
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
10
12
30
M5
5.5
4.50
10.0
6.0
1.5
ACSP10-15
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
10
15
35
M6
6.6
6.00
10.0
6.0
1.5
ACSP12-8
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
12
8
30
M3
3.4
3.00
10.0
5.0
1.5
ACSP12-10
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
12
10
30
M4
4.5
3.75
10.0
5.0
1.5
ACSP12-12
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
12
12
30
M5
5.5
4.50
10.0
5.0
1.5
ACSP12-15
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
12
15
35
M6
6.6
6.00
11.0
6.0
1.5
ACSP13-10
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
13
10
30
M4
4.5
3.75
10.0
5.0
1.5
ACSP13-12
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
13
12
34
M5
5.5
4.50
11.0
5.0
1.5
ACSP13-15
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
13
15
35
M6
6.6
6.00
11.0
6.0
1.5
ACSP15-10
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
15
10
34
M4
4.5
3.75
11.5
6.0
1.5
ACSP15-12
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
15
12
35
M5
5.5
4.50
12.0
6.0
1.5
ACSP15-15
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
15
15
40
M6
6.6
6.00
13.0
8.0
1.5
ACSP16-10
ACSP
S45C
发黑
2个内六角螺栓
16
10
35
M5
5.5
4.50
12.0
6.0
1.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表