目錄: WISKA
Created: 25.06.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMCGV - ShotGLAND Compression gland
WISKA
Compression glands
Powered by
CAD模型選擇
{wiska/shotgland/emcgv.prj},{NB=EMCGV 25-17010106412},{CNSORDERNO=10106412},{L=7.0},{SW=30},{E1=33.0},{CNSQUANTITY=50},{WEIGHT=0.065},{MP=4.40},{NDM=17.000},{VERS=5},{TYP=EMCGV 25-170},{D=M25x1.5},{TL=23.0 - 28.0},{D1=15.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: Brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP68 (5 bar/30 min)},{ETEMP=-40°C bis 120°C},{CERTIFICATION=RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Ja},{BAA351=Messing},{AAS484=Nein},{AAS487=1},{AAC108=IP68},{W=0.065},{TC=EMCGV 25-170},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10106412/emcgv-25-170.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10106412/emcgv-25-170.html},{AAJ095=15},{AAJ094=17},{AAS460=M25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
braid. This is a Class 200 electrical insulating sleeving.
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
EMCGV 8-03010106389
10106389
EMCGV 8-030
M8x1.25
15.0 - 18.5
2.0 - 3.3
5.0
11
12.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.007
EMCGV 8-04010106390
10106390
EMCGV 8-040
M8x1.25
15.0 - 18.5
3.0 - 4.3
5.0
11
12.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.007
EMCGV 8-05010106391
10106391
EMCGV 8-050
M8x1.25
15.0 - 18.5
4.0 - 5.3
5.0
11
12.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.007
EMCGV 12-03010106392
10106392
EMCGV 12-030
M12x1.5
20.5 - 24.5
2.0 - 3.0
6.0
18
20.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.022
EMCGV 12-05010106393
10106393
EMCGV 12-050
M12x1.5
20.5 - 24.5
3.0 - 5.0
6.0
18
20.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.022
EMCGV 12-07010106394
10106394
EMCGV 12-070
M12x1.5
20.5 - 24.5
5.0 - 7.0
6.0
18
20.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.021
EMCGV 12-09010106395
10106395
EMCGV 12-090
M12x1.5
20.5 - 24.5
7.0 - 9.0
6.0
18
20.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.021
EMCGV 16-04010106396
10106396
EMCGV 16-040
M16x1.5
22.0 - 26.5
2.0 - 4.0
6.0
22
24.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.034
EMCGV 16-06010106397
10106397
EMCGV 16-060
M16x1.5
22.0 - 26.5
4.0 - 6.0
6.0
22
24.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.033
EMCGV 16-08010106398
10106398
EMCGV 16-080
M16x1.5
22.0 - 26.5
6.0 - 8.0
6.0
22
24.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.032
EMCGV 16-10010106399
10106399
EMCGV 16-100
M16x1.5
22.0 - 26.5
8.0 - 10.0
6.0
22
24.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.032
EMCGV 16-12010106400
10106400
EMCGV 16-120
M16x1.5
22.0 - 26.5
10.0 - 12.0
6.0
22
24.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.033
EMCGV 20-06010106401
10106401
EMCGV 20-060
M20x1.5
22.0 - 26.5
4.0 - 6.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.047
EMCGV 20-08010106402
10106402
EMCGV 20-080
M20x1.5
22.0 - 26.5
6.0 - 8.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.046
EMCGV 20-10010106403
10106403
EMCGV 20-100
M20x1.5
22.0 - 26.5
8.0 - 10.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.046
EMCGV 20-12010106404
10106404
EMCGV 20-120
M20x1.5
22.0 - 26.5
10.0 - 12.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
EMCGV 20-14010106405
10106405
EMCGV 20-140
M20x1.5
22.0 - 26.5
12.0 - 14.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.046
EMCGV 20-16010106406
10106406
EMCGV 20-160
M20x1.5
22.0 - 26.5
14.0 - 16.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.045
EMCGV 25-08010106407
10106407
EMCGV 25-080
M25x1.5
23.0 - 28.0
6.0 - 8.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.064
EMCGV 25-10010106408
10106408
EMCGV 25-100
M25x1.5
23.0 - 28.0
8.0 - 10.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.064
EMCGV 25-12010106409
10106409
EMCGV 25-120
M25x1.5
23.0 - 28.0
10.0 - 12.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.064
EMCGV 25-14010106410
10106410
EMCGV 25-140
M25x1.5
23.0 - 28.0
12.0 - 14.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.066
EMCGV 25-16010106411
10106411
EMCGV 25-160
M25x1.5
23.0 - 28.0
14.0 - 16.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.065
EMCGV 25-17010106412
10106412
EMCGV 25-170
M25x1.5
23.0 - 28.0
15.0 - 17.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
50
0.065
EMCGV 32-11010106413
10106413
EMCGV 32-110
M32x1.5
24.0 - 28.5
9.0 - 11.0
8.0
36
39.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-40°C bis 120°C
25
0.097
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表