RDC01 61 - 简易型支柱固定夹·同径正交型/异径正交型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdc01_61.prj},{NB=RDC21-D35},{CODE=RDC21},{TYPE=tongjing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=TAC21},{D=35},{DTOL=+0.025/0},{D1=25},{D1TOL=+0.021/0},{B=45},{E=33},{G=0},{A=107},{F=41},{H=24},{L=0},{R1=29.1},{R2=21.5},{RR=0.0},{N=18},{K=9.0},{M=8},{MPOOL=M8},{LV=28},{LP=1.25},{LD=13.0},{LK=8},{LS=6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1TOL
D1公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
RR
r
[mm]
N
[mm]
K
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
RDC01-D8
RDC01
同径正交
SS400
发黑
TAC01
M5X12 2个
8
+0.015/0
6
+0.012/0
12
14
0
39
11
8
0
7.6
5.0
0.0
0
5.5
M5
RDC01-D10
RDC01
同径正交
SS400
发黑
TAC01
M5X16 2个
10
+0.015/0
8
+0.015/0
16
15
0
43
13
9
0
9.8
7.0
0.0
0
5.5
M5
RDC01-D12
RDC01
同径正交
SS400
发黑
TAC01
M5X16 2个
12
+0.018/0
10
+0.015/0
16
16
0
47
15
10
0
10.4
10.0
0.0
0
5.5
M5
RDC01-D15
RDC01
同径正交
SS400
发黑
TAC01
M6X20 2个
15
+0.018/0
10
+0.015/0
22
18
0
55
19
12
0
13.8
13.0
0.0
0
6.6
M6
RDC01-D20
RDC01
同径正交
SS400
发黑
TAC01
M6X25 2个
20
+0.021/0
15
+0.018/0
28
23
0
69
23
15
0
17.7
15.0
0.0
11
6.6
M6
RDC01-D25
RDC01
同径正交
SS400
发黑
TAC01
M6X30 2个
25
+0.021/0
15
+0.018/0
32
26
0
83
31
18
0
20.9
15.0
0.0
14
6.6
M6
RDC01-D30
RDC01
同径正交
SS400
发黑
TAC01
M8X35 2个
30
+0.021/0
20
+0.021/0
40
30
0
95
35
21
0
25.6
19.0
0.0
16
9.0
M8
RDC01-D35
RDC01
同径正交
SS400
发黑
TAC01
M8X40 2个
35
+0.025/0
25
+0.021/0
45
33
0
107
41
24
0
29.1
21.5
0.0
18
9.0
M8
RDC02-D8
RDC02
同径正交
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X12 2个
8
+0.015/0
6
+0.012/0
12
14
0
39
11
8
0
7.6
5.0
0.0
0
5.5
M5
RDC02-D10
RDC02
同径正交
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X16 2个
10
+0.015/0
8
+0.015/0
16
15
0
43
13
9
0
9.8
7.0
0.0
0
5.5
M5
RDC02-D12
RDC02
同径正交
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X16 2个
12
+0.018/0
10
+0.015/0
16
16
0
47
15
10
0
10.4
10.0
0.0
0
5.5
M5
RDC02-D15
RDC02
同径正交
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X20 2个
15
+0.018/0
10
+0.015/0
22
18
0
55
19
12
0
13.8
13.0
0.0
0
6.6
M6
RDC02-D20
RDC02
同径正交
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X25 2个
20
+0.021/0
15
+0.018/0
28
23
0
69
23
15
0
17.7
15.0
0.0
11
6.6
M6
RDC02-D25
RDC02
同径正交
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X30 2个
25
+0.021/0
15
+0.018/0
32
26
0
83
31
18
0
20.9
15.0
0.0
14
6.6
M6
RDC02-D30
RDC02
同径正交
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X35 2个
30
+0.021/0
20
+0.021/0
40
30
0
95
35
21
0
25.6
19.0
0.0
16
9.0
M8
RDC02-D35
RDC02
同径正交
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X40 2个
35
+0.025/0
25
+0.021/0
45
33
0
107
41
24
0
29.1
21.5
0.0
18
9.0
M8
RDC11-D8
RDC11
同径正交
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X12 2个
8
+0.015/0
6
+0.012/0
12
14
0
39
11
8
0
7.6
5.0
0.0
0
5.5
M5
RDC11-D10
RDC11
同径正交
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16 2个
10
+0.015/0
8
+0.015/0
16
15
0
43
13
9
0
9.8
7.0
0.0
0
5.5
M5
RDC11-D12
RDC11
同径正交
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16 2个
12
+0.018/0
10
+0.015/0
16
16
0
47
15
10
0
10.4
10.0
0.0
0
5.5
M5
RDC11-D15
RDC11
同径正交
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X20 2个
15
+0.018/0
10
+0.015/0
22
18
0
55
19
12
0
13.8
13.0
0.0
0
6.6
M6
RDC11-D20
RDC11
同径正交
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X25 2个
20
+0.021/0
15
+0.018/0
28
23
0
69
23
15
0
17.7
15.0
0.0
11
6.6
M6
RDC11-D25
RDC11
同径正交
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X30 2个
25
+0.021/0
15
+0.018/0
32
26
0
83
31
18
0
20.9
15.0
0.0
14
6.6
M6
RDC11-D30
RDC11
同径正交
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M8X35 2个
30
+0.021/0
20
+0.021/0
40
30
0
95
35
21
0
25.6
19.0
0.0
16
9.0
M8
RDC11-D35
RDC11
同径正交
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M8X40 2个
35
+0.025/0
25
+0.021/0
45
33
0
107
41
24
0
29.1
21.5
0.0
18
9.0
M8
RDC21-D8
RDC21
同径正交
SUS304
-
TAC21
M5X12 2个
8
+0.015/0
6
+0.012/0
12
14
0
39
11
8
0
7.6
5.0
0.0
0
5.5
M5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表