ACH180-200V/240V 1-phase - Machinery drive 0.5 to 3 hp
ABB
AC Drives
ACH180
200V/240V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/ach180/200_240/ach180_200_240_1phase_asmtab.prj},{NB=ACH180-04S-04A8-1-Architecture300},{SPF=Single},{VR=200-240},{VRTC=1},{TCX=04A8},{HP=1},{AMPS=4.6},{FS=R0},{H=174},{W=70},{D=143},{WEIGHT=0.92},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{CON=3},{PPATH=../../acs180/parts/acs180_asmtpl.prj},{I=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
SPF
Supply Voltage Phase
ⁿ/ₐ
VR
Voltage Range
[V]
HP
Horsepower
[hp]
AMPS
Amps
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
ACH180-04S-02A4-1-Archite...
ACH180-04S-02A4-1
Single
200-240
0.5
2.4
R0
174
70
143
0.92
ACH180-04S-03A7-1-Archite...
ACH180-04S-03A7-1
Single
200-240
0.75
3.5
R0
174
70
143
0.92
ACH180-04S-04A8-1-Archite...
ACH180-04S-04A8-1
Single
200-240
1
4.6
R0
174
70
143
0.92
ACH180-04S-06A9-1-Archite...
ACH180-04S-06A9-1
Single
200-240
1.5
6.6
R1
190
70
143
1.24
ACH180-04S-07A8-1-Archite...
ACH180-04S-07A8-1
Single
200-240
2.0
7.5
R1
190
70
143
1.24
ACH180-04S-09A8-1-Archite...
ACH180-04S-09A8-1
Single
200-240
3.0
9.8
R1
190
70
143
1.24
ACH180-04S-12A2-1-Archite...
ACH180-04S-12A2-1
Single
200-240
3.0
11.6
R2
202
120
143
1.92
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성