您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
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
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
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
ACH180-200V/240V 1-phase - Machinery drive 0.5 to 3 hp
ABB
AC Drives
ACH180
200V/240V
Powered by
CAD模型選擇
{abb/ac_drives/ach180/200_240/ach180_200_240_1phase_asmtab.prj},{NB=ACH180-04S-04A8-1-Architecture300},{SPF=Single},{VR=200-240},{VRTC=1},{TCX=04A8},{HP=1},{AMPS=4.6},{FS=R0},{H=174},{W=70},{D=143},{WEIGHT=0.92},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{CON=3},{PPATH=../../acs180/parts/acs180_asmtpl.prj},{I=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
SPF
Supply Voltage Phase
ⁿ/ₐ
VR
Voltage Range
[V]
HP
Horsepower
[hp]
AMPS
Amps
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
ACH180-04S-02A4-1-Archite...
ACH180-04S-02A4-1
Single
200-240
0.5
2.4
R0
174
70
143
0.92
ACH180-04S-03A7-1-Archite...
ACH180-04S-03A7-1
Single
200-240
0.75
3.5
R0
174
70
143
0.92
ACH180-04S-04A8-1-Archite...
ACH180-04S-04A8-1
Single
200-240
1
4.6
R0
174
70
143
0.92
ACH180-04S-06A9-1-Archite...
ACH180-04S-06A9-1
Single
200-240
1.5
6.6
R1
190
70
143
1.24
ACH180-04S-07A8-1-Archite...
ACH180-04S-07A8-1
Single
200-240
2.0
7.5
R1
190
70
143
1.24
ACH180-04S-09A8-1-Archite...
ACH180-04S-09A8-1
Single
200-240
3.0
9.8
R1
190
70
143
1.24
ACH180-04S-12A2-1-Archite...
ACH180-04S-12A2-1
Single
200-240
3.0
11.6
R2
202
120
143
1.92
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表