피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6349PP - Parallel supports-pairs, precision
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Positioning elements
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/723_positionier/amf6349pp_assmtab.prj},{NB=AMF372656},{BESTNR=372656},{H=26},{TP=IT5},{B=3},{L=125},{GEW=154},{CTN=84662020},{EAN=4020772371651},{PPATH=amf6349pp_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
H
Rated dimensional tolerance ±0,01
[mm]
TP
Pair tolerance
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
372508
372508
11
IT5
3
125
64
84662020
4020772372507
yes
no
14.06.2023
yes
372516
372516
12
IT5
3
125
70
84662020
4020772372514
yes
no
14.06.2023
yes
372524
372524
13
IT5
3
125
76
84662020
4020772371521
yes
no
14.06.2023
yes
372532
372532
14
IT5
3
125
82
84662020
4020772371538
yes
no
14.06.2023
yes
372540
372540
15
IT5
3
125
88
84662020
4020772371545
yes
no
14.06.2023
yes
372557
372557
16
IT5
3
125
94
84662020
4020772371552
yes
no
14.06.2023
yes
372565
372565
17
IT5
3
125
100
84662020
4020772371569
yes
no
14.06.2023
yes
372573
372573
18
IT5
3
125
106
84662020
4020772371576
yes
no
14.06.2023
yes
372581
372581
19
IT5
3
125
112
84662020
4020772371583
yes
no
14.06.2023
yes
372599
372599
20
IT5
3
125
118
84662020
4020772371590
yes
no
14.06.2023
yes
372607
372607
21
IT5
3
125
124
84662020
4020772371606
yes
no
14.06.2023
yes
372615
372615
22
IT5
3
125
130
84662020
4020772371613
yes
no
14.06.2023
yes
372623
372623
23
IT5
3
125
136
84662020
4020772371620
yes
no
14.06.2023
yes
372631
372631
24
IT5
3
125
142
84662020
4020772371637
yes
no
14.06.2023
yes
372649
372649
25
IT5
3
125
148
84662020
4020772371644
yes
no
14.06.2023
yes
372656
372656
26
IT5
3
125
154
84662020
4020772371651
yes
no
14.06.2023
yes
372664
372664
27
IT5
3
125
160
84662020
4020772371668
yes
no
14.06.2023
yes
372672
372672
28
IT5
3
125
164
84662020
4020772371675
yes
no
14.06.2023
yes
372680
372680
29
IT5
3
125
170
84662020
4020772371682
yes
no
14.06.2023
yes
372698
372698
30
IT5
3
125
176
84662020
4020772371699
yes
no
14.06.2023
yes
372706
372706
31
IT5
3
125
182
84662020
4020772371705
yes
no
14.06.2023
yes
372714
372714
32
IT5
3
125
188
84662020
4020772371712
yes
no
14.06.2023
yes
372722
372722
33
IT5
3
125
194
84662020
4020772371729
yes
no
14.06.2023
yes
372730
372730
34
IT5
3
125
200
84662020
4020772371736
yes
no
14.06.2023
yes
372748
372748
35
IT5
3
125
206
84662020
4020772371743
yes
no
14.06.2023
yes
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성