카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Conical spiral toothed gears ratio 1:1 module 3 - Conical spiral toothed gears
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Spiral Toothed Gears
Conical spiral toothed gears ratio 1:1
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_toothed_gears_r1_1/conical_spiral_t_g_r1_1_mod_3.prj},{NB=461030021},{MODULE=3},{Z=20},{CNSORDERNO=461030021},{SD=L},{DE=63.6},{DP=60},{A=34.8},{F=18},{DN=45},{D1=15},{DM=51},{L=31},{LM=13.5},{KG=0.41},{DNX=45.000},{ANGLE=45.000},{ANGLE1=47.0},{ANGLE2=-10.0},{ANGLE3=16.0},{DEX=13.200},{RX=35.000},{WT=2.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODULE
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SD
Spiral direction
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
DP
Dp
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DN
Dn
[mm]
D1
[mm]
DM
dm
[mm]
L
[mm]
LM
Lm
[mm]
KG
[kg]
461030016
3
16
461030016
R
51.6
48
29.7
12
40
15
44
26
16.0
0.23
461030017
3
16
461030017
L
51.6
48
29.7
12
40
15
44
26
16.0
0.23
461030020
3
20
461030020
R
63.6
60
34.8
18
45
15
51
31
13.5
0.41
461030021
3
20
461030021
L
63.6
60
34.8
18
45
15
51
31
13.5
0.41
461030025
3
25
461030025
R
78.6
75
37.8
20
55
15
60
34
16.0
0.72
461030026
3
25
461030026
L
78.6
75
37.8
20
55
15
60
34
16.0
0.72
461030030
3
30
461030030
R
93.6
90
39.7
22
60
20
68
36
19.0
0.99
461030031
3
30
461030031
L
93.6
90
39.7
22
60
20
68
36
19.0
0.99
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성