피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62111V - Wedding union with FKM gasket - Stainless steel 304-316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62111v.prj},{NB=bene_inox_262111-150V},{REF=262111-150V},{MAT=Inox 304},{DN=150},{D1=154},{D2=150},{D3=210},{L=78},{POIDS=4.81},{VERS=12.000},{VERS1=12.000},{PPATH=62111_v/62111v_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
Extérieur
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 262111-10V
262111-10V
Inox 304
10
13
10
38
34
0.14
Béné Inox 262111-15V
262111-15V
Inox 304
15
19
16
44
34
0.18
Béné Inox 262111-20V
262111-20V
Inox 304
20
23
20
54
38
0.30
Béné Inox 262111-25V
262111-25V
Inox 304
25
29
26
63
45
0.40
Béné Inox 262111-32V
262111-32V
Inox 304
32
35
32
70
51
0.49
Béné Inox 262111-40V
262111-40V
Inox 304
40
41
38
78
53
0.58
Béné Inox 262111-50V
262111-50V
Inox 304
50
53
50
92
57
0.76
Béné Inox 262111-65V
262111-65V
Inox 304
65
70
66
112
65
1.33
Béné Inox 262111-80V
262111-80V
Inox 304
80
85
81
127
75
1.70
Béné Inox 262111-100V
262111-100V
Inox 304
100
104
100
148
89
2.42
Béné Inox 262111-125V
262111-125V
Inox 304
125
129
125
178
71
3.51
Béné Inox 262111-150V
262111-150V
Inox 304
150
154
150
210
78
4.81
Béné Inox 662111-10V
662111-10V
Inox 316 L
10
13
10
38
34
0.14
Béné Inox 662111-15V
662111-15V
Inox 316 L
15
19
16
44
34
0.18
Béné Inox 662111-20V
662111-20V
Inox 316 L
20
23
20
54
38
0.30
Béné Inox 662111-25V
662111-25V
Inox 316 L
25
29
26
63
45
0.40
Béné Inox 662111-32V
662111-32V
Inox 316 L
32
35
32
70
51
0.49
Béné Inox 662111-40V
662111-40V
Inox 316 L
40
41
38
78
53
0.58
Béné Inox 662111-50V
662111-50V
Inox 316 L
50
53
50
92
57
0.76
Béné Inox 662111-65V
662111-65V
Inox 316 L
65
70
66
112
65
1.33
Béné Inox 662111-80V
662111-80V
Inox 316 L
80
85
81
127
75
1.70
Béné Inox 662111-100V
662111-100V
Inox 316 L
100
104
100
148
89
2.42
Béné Inox 662111-125V
662111-125V
Inox 316 L
125
129
125
178
71
3.51
Béné Inox 662111-150V
662111-150V
Inox 316 L
150
154
150
210
78
4.81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성