피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 969 - Hex head wood screws (DIN 571), hot dip galvanized
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 968, BN 969 Hex head wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_968_969/bn_969.prj},{NB=BN 969 5820750 hexagon head wood screw 10x75},{CNSORDERNO=5820750},{BNARTNR=5820750},{BNNORM1=DIN 571},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=feuerverzinkt},{D=10},{P=4.500},{L=75.0},{S=17.000},{DS=10.000},{DA=12.200},{DD=12.200},{K=7.000},{E=18.720}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Distance
[mm]
S
Width across flat
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
[mm]
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
[mm]
DD
Diam. wheel on head max.
[mm]
K
Head height
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
BN 969 1395661 hexagon he...
1395661
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
6
4.200
2.600
30.0
18.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 969 1395688 hexagon he...
1395688
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
6
4.200
2.600
35.0
21.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 969 1395696 hexagon he...
1395696
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
6
4.200
2.600
40.0
24.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 969 1395718 hexagon he...
1395718
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
6
4.200
2.600
50.0
30.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 969 1395726 hexagon he...
1395726
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
6
4.200
2.600
60.0
36.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 969 5820710 hexagon he...
5820710
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
6
4.200
2.600
65.0
39.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 969 1395734 hexagon he...
1395734
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
6
4.200
2.600
70.0
42.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 969 5820720 hexagon he...
5820720
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
6
4.200
2.600
75.0
45.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 969 1395742 hexagon he...
1395742
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
6
4.200
2.600
80.0
48.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 969 3245038 hexagon he...
3245038
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
6
4.200
2.600
100.0
60.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 969 3245039 hexagon he...
3245039
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
6
4.200
2.600
120.0
72.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 969 5403178 hexagon he...
5403178
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
8
5.600
3.600
40.0
24.000
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
BN 969 1395750 hexagon he...
1395750
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
8
5.600
3.600
50.0
30.000
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
BN 969 1395769 hexagon he...
1395769
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
8
5.600
3.600
60.0
36.000
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
BN 969 5820730 hexagon he...
5820730
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
8
5.600
3.600
65.0
39.000
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
BN 969 1395777 hexagon he...
1395777
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
8
5.600
3.600
70.0
42.000
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
BN 969 1395785 hexagon he...
1395785
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
8
5.600
3.600
80.0
48.000
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
BN 969 3202179 hexagon he...
3202179
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
8
5.600
3.600
90.0
54.000
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
BN 969 1395793 hexagon he...
1395793
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
8
5.600
3.600
100.0
60.000
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
BN 969 3245041 hexagon he...
3245041
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
8
5.600
3.600
120.0
72.000
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
BN 969 3245044 hexagon he...
3245044
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
8
5.600
3.600
140.0
84.000
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
BN 969 3245045 hexagon he...
3245045
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
8
5.600
3.600
160.0
96.000
13.000
8.000
10.200
10.200
5.500
14.200
BN 969 5403179 hexagon he...
5403179
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
10
7.000
4.500
40.0
24.000
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
BN 969 5403180 hexagon he...
5403180
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
10
7.000
4.500
50.0
30.000
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
BN 969 1395807 hexagon he...
1395807
DIN 571
Steel
hot dip galvanized
10
7.000
4.500
60.0
36.000
17.000
10.000
12.200
12.200
7.000
18.720
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 571 - Hexagon wood screws
Fabory
13.02.2023
BN 968 - Hex head wood screws (DIN 571), zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 571 - FN 252 - rostfrei A2 - Hexagon wood screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 704 - Hex head wood screws (DIN 571), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
V.2TI - HEXAGON HEAD WOOD SCREWS DIN 571 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
25.04.2023
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 571 - FN 275 - verzinkt blau - Hexagon wood screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 571 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Model 10901 - Hexagon head wood screw DIN 571 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 64304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 411304 - Hexagon head wood screw - Stainless steel A4 - DIN 571
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 97 - Slotted countersunk flat head wood screws
Fabory
13.02.2023
DIN 571 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성