카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25050 - Blind rivet studs flat head (FASTEKS® FILKO F), steel, zinc plated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.300 Blind rivet studs
02.200.300.10 Standard blind rivet studs
BN 25050 Blind rivet studs flat head
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_300/02_200_300_10/bn_25050/bn_25050.prj},{NB=3825276 (10.3)},{BNARTNR=3825276},{BNARTNR1=300103120},{BNNORM1=FASTEKS® FILKO F},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt},{BZC=M6x2515 F},{GW=M6},{NDM=6.000},{FORM=1},{K=0.3},{K1=0.3-2.4},{W=},{H=7.7},{D=10.0},{K2=1.00},{B=10.0},{D1=7.7},{L1=24.5},{L2=15.0},{L3=5.0},{K1X=0.3},{K1Y=2.4},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Hole-Ø +0.1
[mm]
D
Ø
[mm]
K2
[mm]
B
[mm]
D1
Ød
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
3824971
3824971
300103113
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M4x2008 F
M4
0.2-1.8
5.4
8.0
0.50
8.0
5.4
15.0
8.0
3.5
3825013
3825013
300131191
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M4x2010 F
M4
0.2-1.8
5.4
8.0
0.50
8.0
5.4
17.0
10.0
3.5
3824555
3824555
300136401
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M5x2010 F
M5
0.2-1.9
6.5
9.0
0.75
9.0
6.5
18.0
10.0
4.5
3824998
3824998
300103116
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M5x2015 F
M5
0.2-1.9
6.5
9.0
0.75
9.0
6.5
23.0
15.0
4.5
3826080
3826080
300136407
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M5x3510 F
M5
2.0-3.3
6.5
9.0
0.75
10.5
6.5
18.0
10.0
4.5
3826170
3826170
300116305
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M5x3515 F
M5
2.0-3.5
6.5
9.0
0.75
10.5
6.5
23.0
15.0
4.5
3825185
3825185
300136413
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M6x2510 F
M6
0.3-2.4
7.7
10.0
1.00
10.0
7.7
19.5
10.0
5.0
3825276
3825276
300103120
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M6x2515 F
M6
0.3-2.4
7.7
10.0
1.00
10.0
7.7
24.5
15.0
5.0
3825021
3825021
300136416
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M6x2520 F
M6
0.3-2.4
7.7
10.0
1.00
10.0
7.7
29.5
20.0
5.0
3825491
3825491
300136419
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M6x4010 F
M6
2.5-3.9
7.7
10.0
1.00
11.5
7.7
19.5
10.0
5.0
3824771
3824771
300103121
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M6x4015 F
M6
2.5-3.9
7.7
10.0
1.00
11.5
7.7
24.5
15.0
5.0
3825024
3825024
300133594
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M6x4020 F
M6
2.5-3.9
7.7
10.0
1.00
11.5
7.7
29.5
20.0
5.0
300218632
300218632
300218632
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M6x6012 F
M6
4.0-5.8
7.7
10.0
1.00
13.5
7.7
25.0
12.0
5.0
3825182
3825182
300103122
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M8x3015 F
M8
0.3-2.9
9.8
12.0
1.50
12.5
9.8
27.0
15.0
7.0
300136431
300136431
300136431
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M8x3020 F
M8
0.3-2.9
9.8
12.0
1.50
12.5
9.8
32.0
20.0
7.0
3825825
3825825
300136433
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M8x5015 F
M8
3.0-4.8
9.8
12.0
1.50
15.0
9.8
27.0
15.0
7.0
3825985
3825985
300115348
FASTEKS® FILKO F
Steel
zinc plated
M8x5020 F
M8
3.0-4.8
9.8
12.0
1.50
15.0
9.8
32.0
20.0
7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성