您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
English
QA認證資訊
目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6430 - Piston valve, 3/2-way, servo-assisted
Buerkert
Products (A - Z)
6430
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/produkteaz/6430/6430.prj},{NB=6430-361886-Servogesteuertes_3/2_Wege_Kolbenventil},{BUNR=361886},{AUSF=Standard},{VAR=},{WW=D},{DN=12.0},{LTA=GM84},{BLTA=G1/2},{WKST=MS},{DWST=FKM},{SP=048},{FR=DC},{LEIS=08},{LTAR=G3/4},{GSD=},{CNSMASSEXACT=1.100},{RN=MIN},{DS1=1},{DS2=1},{SHB=MIN},{ER=MIN},{SAS=FB02},{WNKL=180},{PPATH=6430sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
VAR
[mm]
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
BLTA
Port connection
ⁿ/ₐ
WKST
Material
ⁿ/ₐ
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
SP
voltage
[V]
FR
Frequency
[Hz]
LEIS
power
[W]
LTAR
Port connection R
ⁿ/ₐ
GSD
valve connector
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
SAS
Interface
ⁿ/ₐ
6430-351164-3/2-way-solen...
351164
Standard
C
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
024
DC
08
G3/8
0.880
FB02
6430-351169-3/2-way-solen...
351169
Vakuum
NA02
C
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
024
DC
08
G3/8
0.890
FB02
6430-351172-3/2-way-solen...
351172
fremdluftgesteuert
ME36
C
8.0
GM82
G1/4
MS
PUR+NBR
024
DC
08
G1/4
1.000
FB02
6430-351175-3/2-way-solen...
351175
Standard
C
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
024
DC
08
G3/4
1.100
FB02
6430-351179-3/2-way-solen...
351179
Vakuum
NA02
C
12.0
GM84
G1/2
MS
NBR
024
DC
08
G3/4
1.150
FB02
6430-351181-3/2-way-solen...
351181
fremdluftgesteuert
ME36
C
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
024
DC
08
G1/2
1.300
FB02
6430-351235-3/2-way-solen...
351235
Standard
C
20.0
GM85
G3/4
MS
NBR
024
DC
08
G1
2.250
FB02
6430-351237-3/2-way-solen...
351237
Vakuum
NA02
C
20.0
GM85
G3/4
MS
NBR
024
DC
08
G1
2.300
FB02
6430-351239-3/2-way-solen...
351239
fremdluftgesteuert
ME36
C
20.0
GM85
G3/4
MS
NBR
024
DC
08
G3/4
2.500
FB02
6430-351241-3/2-way-solen...
351241
Standard
C
25.0
GM86
G1
RG
NBR
024
DC
08
G1 1/4
2.800
FB02
6430-351243-3/2-way-solen...
351243
Vakuum
NA02
C
25.0
GM86
G1
RG
NBR
024
DC
08
G1 1/4
2.850
FB02
6430-351247-3/2-way-solen...
351247
Standard
C
40.0
GM88
G1 1/2
RG
NBR
024
DC
08
G2
6.200
FB02
6430-351249-3/2-way-solen...
351249
Vakuum
NA02
C
40.0
GM88
G1 1/2
RG
NBR
024
DC
08
G2
6.300
FB02
6430-357601-3/2-way-solen...
357601
Standard
D
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
024
DC
08
G3/8
0.880
FB02
6430-357602-3/2-way-solen...
357602
Standard
C
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
024
50
08
G3/8
0.880
FB02
6430-357603-3/2-way-solen...
357603
Standard
D
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
024
50
08
G3/8
0.880
FB02
6430-357604-3/2-way-solen...
357604
Standard
C
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
230
50
08
G3/8
0.880
FB02
6430-357605-3/2-way-solen...
357605
Standard
D
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
230
50
08
G3/8
0.880
FB02
6430-357606-3/2-way-solen...
357606
Impulsausführung
CF02, HA01
C
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
024
DC
11
G3/8
1.000
FB02
6430-357608-3/2-way-solen...
357608
Standard
D
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
024
DC
08
G3/4
1.100
FB02
6430-357609-3/2-way-solen...
357609
Standard
C
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
024
50
08
G3/4
1.100
FB02
6430-357610-3/2-way-solen...
357610
Standard
D
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
024
50
08
G3/4
1.100
FB02
6430-357611-3/2-way-solen...
357611
Standard
C
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
230
50
08
G3/4
1.100
FB02
6430-357612-3/2-way-solen...
357612
Standard
D
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
230
50
08
G3/4
1.100
FB02
6430-357613-3/2-way-solen...
357613
Impulsausführung
CF02, HA01
C
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
024
DC
11
G3/4
1.300
FB02
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表