피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
JG - Dust proof compact cylinder
CHELIC
Cylinders
Compact cylinder
JG Compact cylinder (Dust proof type)
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/compact_cylinder/jg_series/jg_asmtab.prj},{NB=JG40x5_(0)},{MODEL=JG},{BORE=40},{STROKE=5},{RED=},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{A1=43.5},{A2=50.5},{A3=43.5},{A4=46.8},{C1=36.5},{C2=36.5},{C3=36.5},{C4=36.5},{B1=7.0},{B2=34.0},{D=58.0},{E=30.7},{F=3.7},{G=3.3},{H=25},{H1=27},{K1=M8x1.25Px14 dp},{K2=M14x1.5P},{L=28},{M=3},{N1=10.0},{N2Y=16.3},{N2X=35},{N2XX=62},{N3Y=42.3},{N3X=50.0},{N3XX=75.0},{N4X=M10x1.5P},{N5X=32},{O=PT 1/8},{P4=Thru-hole Ø6.8 , Thread M8x1.25Px10 dp ; Hole Ø10x8 dp ; (Two sides)},{P1=18.0},{P2=8.0},{R=6.0},{S=52},{T1=40},{V=16},{W=14},{X=15.0},{Y=13.6},{PPATH=assemblies/jg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
Bore Size
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
N4
[mm]
N5
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P4
Mounting hole
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
P2
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
JG20x5
20
35.0
29.5
5.5
19.5
-
18.0
4.0
1.5
13
14
M4x0.7Px10 dp
M6x1.0P
13
3
7.5
-
-
-
-
M5x0.8P
Thru-hole Ø4.3 , Thread M...
11.0
5.0
-
34
24
8
6
-
-
JG25x5
25
37.2
31.2
6.0
22.0
-
20.1
4.1
1.9
15
16
M5x0.8Px12 dp
M8x1.25P
17
3
8.0
-
-
-
-
M5x0.8P
Thru-hole Ø5.1 , Thread M...
14.0
6.0
-
40
28
10
8
-
-
JG32x5
32
41.0
34.0
7.0
24.0
50.0
20.7
3.7
3.3
16
17
M6x1.0Px14 dp
M10x1.25P
22
3
9.0
-
-
-
-
PT 1/8
Thru-hole Ø5.1 , Thread M...
14.0
6.0
6.0
44
34
12
10
15.0
13.6
JG40x5
40
43.5
36.5
7.0
34.0
58.0
30.7
3.7
3.3
25
27
M8x1.25Px14 dp
M14x1.5P
28
3
10.0
-
-
-
-
PT 1/8
Thru-hole Ø6.8 , Thread M...
18.0
8.0
6.0
52
40
16
14
15.0
13.6
JG50x5
50
47.6
38.6
9.0
36.0
71.0
32.1
5.1
3.9
25
27
M10x1.5Px15 dp
M18x1.5P
38
3
10.8
-
-
-
-
PT 1/4
Thru-hole Ø6.8 , Thread M...
18.5
8.5
9.0
62
48
20
17
21.6
19.0
JG63x5
63
51.0
42.5
8.5
35.5
84.5
31.6
4.6
3.9
25
27
M10x1.5Px15 dp
M18x1.5P
40
3
11.0
-
-
-
-
PT 1/4
Thru-hole Ø6.8 , Thread M...
18.5
8.5
9.5
75
60
20
17
32.0
20.5
JG80x5
80
62.0
51.3
10.7
43.7
104.0
38.7
5.7
5.0
30
33
M14x1.5Px20 dp
M22x1.5P
45
4
13.0
-
-
-
-
PT 3/8
Thru-hole Ø10.4 , Thread ...
22.5
10.5
10.0
94
74
25
22
27.6
25.0
JG100x5
100
64.0
55.3
8.7
41.7
124.0
38.7
5.7
3.0
30
33
M16x2.0Px20 dp
M22x1.5P
45
4
15.0
-
-
-
-
PT 3/8
Thru-hole Ø12.5 , Thread ...
28.0
13.0
10.0
114
90
25
22
27.6
25.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JD - Compact cylinder
CHELIC
07.04.2021
LB Mounting bracket - JD(G) Compact cylinder
CHELIC
10.07.2020
JDF - Multi-Position Jig Cylinder
CHELIC
24.07.2020
JDM - Tandem jig cylinder
CHELIC
24.07.2020
NB - Cartidge cylinder
CHELIC
24.07.2020
M16-M26-F - Floating junction
CHELIC
10.07.2020
M4-M14 - Floating junction
CHELIC
10.07.2020
DN - Standard type
CHELIC
07.04.2021
DMB2 - Standard cylinder
CHELIC
03.01.2024
SQC - Straight (Male)
CHELIC
10.07.2020
SBA - Pen stainless steel cylinder
CHELIC
14.11.2023
DU - Standard cylinder
CHELIC
24.07.2020
JCB - Twin-guide Cylinder
CHELIC
24.07.2020
MSQC - Mini type straight (Male)
CHELIC
10.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성