품질보증 정보
카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
EFB14-200W - Belt Drive
CHELIC
Actuator
Clean room belt actuator
EFB14
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/electric_actuator/clean_room_belt_actuator/efb14/efb14_200_asmtab.prj},{NB=EFB14-L40-50-L-M20-C3(0)},{MODEL=EFB14},{BT=Clean belt},{LEAD=40},{S=50},{POS=0},{MP=L},{MB=M20},{HS=C},{LS=3},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/efb14_200_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BT
Belt Type
ⁿ/ₐ
LEAD
Lead
[mm]
NOTE
Note of Motor size
ⁿ/ₐ
L
Length between the holder and the cover (Length of Actuator, please refer to the drawings)
[mm]
EFB14-L40-50-L-M20-C3
EFB14
Clean belt
40
Motor length will be vari...
438
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성