GB/T9123.2-2000 FI - 凹凸面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
鑫钰管件
gb9123.2-2000
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.2-2000/gb9123.2-2000f1.prj},{NB=Blank flanges DN150-PN40 F GB/T9123.2-2000},{IDNR=},{PN=40},{DN=150},{DD=300.000},{K=250.000},{L=26.000},{N=8.000},{M=M24},{D=211.000},{X=203.000},{Y=204.000},{F1=4.500},{F2=3.500},{C=28.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
平均值
[mm]
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
法兰盖 DN10-PN16 F GB/T 9123...
16
10
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
41.000
34.000
35.000
4.000
3.000
14.000
法兰盖 DN15-PN16 F GB/T 9123...
16
15
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
46.000
39.000
40.000
4.000
3.000
14.000
法兰盖 DN20-PN16 F GB/T 9123...
16
20
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
56.000
50.000
51.000
4.000
3.000
16.000
法兰盖 DN25-PN16 F GB/T 9123...
16
25
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
66.000
57.000
58.000
4.000
3.000
16.000
法兰盖 DN32-PN16 F GB/T 9123...
16
32
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
76.000
65.000
66.000
4.000
3.000
18.000
法兰盖 DN40-PN16 F GB/T 9123...
16
40
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
84.000
75.000
76.000
4.000
3.000
18.000
法兰盖 DN50-PN16 F GB/T 9123...
16
50
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
99.000
87.000
88.000
4.000
3.000
20.000
法兰盖 DN65-PN16 F GB/T 9123...
16
65
185.000
145.000
18.000
4.000
M16
118.000
109.000
110.000
4.000
3.000
20.000
法兰盖 DN80-PN16 F GB/T 9123...
16
80
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
132.000
120.000
121.000
4.000
3.000
20.000
法兰盖 DN100-PN16 F GB/T 912...
16
100
220.000
180.000
18.000
8.000
M16
156.000
149.000
150.000
4.500
3.500
22.000
法兰盖 DN125-PN16 F GB/T 912...
16
125
250.000
210.000
18.000
8.000
M16
184.000
175.000
176.000
4.500
3.500
22.000
法兰盖 DN150-PN16 F GB/T 912...
16
150
285.000
240.000
22.000
8.000
M20
211.000
203.000
204.000
4.500
3.500
24.000
法兰盖 DN200-PN16 F GB/T 912...
16
200
340.000
295.000
22.000
12.000
M20
266.000
259.000
260.000
4.500
3.500
24.000
法兰盖 DN250-PN16 F GB/T 912...
16
250
405.000
355.000
26.000
12.000
M24
319.000
312.000
313.000
4.500
3.500
26.000
法兰盖 DN300-PN16 F GB/T 912...
16
300
460.000
410.000
26.000
12.000
M24
370.000
363.000
364.000
4.500
3.500
28.000
法兰盖 DN350-PN16 F GB/T 912...
16
350
520.000
470.000
26.000
16.000
M24
429.000
421.000
422.000
5.000
4.000
30.000
法兰盖 DN400-PN16 F GB/T 912...
16
400
580.000
525.000
30.000
16.000
M27
480.000
473.000
474.000
5.000
4.000
32.000
法兰盖 DN450-PN16 F GB/T 912...
16
450
640.000
585.000
30.000
20.000
M27
548.000
523.000
524.000
5.000
4.000
40.000
法兰盖 DN500-PN16 F GB/T 912...
16
500
715.000
650.000
33.000
20.000
M30
609.000
575.000
576.000
5.000
4.000
44.000
法兰盖 DN600-PN16 F GB/T 912...
16
600
840.000
770.000
36.000
20.000
M33
720.000
675.000
676.000
5.000
4.000
54.000
法兰盖 DN700-PN16 F GB/T 912...
16
700
910.000
840.000
36.000
24.000
M33
794.000
777.000
778.000
5.000
4.000
48.000
法兰盖 DN800-PN16 F GB/T 912...
16
800
1025.000
950.000
39.000
24.000
M36
901.000
882.000
883.000
5.000
4.000
52.000
法兰盖 DN900-PN16 F GB/T 912...
16
900
1125.000
1050.000
39.000
28.000
M36
1001.000
987.000
988.000
5.000
4.000
58.000
法兰盖 DN1000-PN16 F GB/T 91...
16
1000
1255.000
1170.000
42.000
28.000
M39
1112.000
1092.000
1094.000
6.000
5.000
64.000
法兰盖 DN1200-PN16 F GB/T 91...
16
1200
1485.000
1390.000
48.000
32.000
M45
1328.000
1292.000
1294.000
6.000
5.000
76.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
P-LCUT-610_830-3 - Die Mounted Cam Unit
Chinese Manufacturers
21.05.2014
P-LCUT-610_830-1 - Die Mounted Cam Unit
Chinese Manufacturers
21.05.2014
PEG - Special profile pad
CONVUM Ltd.
17.05.2021
MVS - Shuttle valve
CONVUM Ltd.
28.05.2020
PFG - Flat pad (Pad only)
CONVUM Ltd.
20.12.2021
WPGJ-C - Reducer
CONVUM Ltd.
28.05.2020
NAPATH/NAPAYH - Pad with spring fitting non-rotative type
CONVUM Ltd.
17.05.2021
WPWJ - Different diameter branch union Y
CONVUM Ltd.
28.05.2020
WPY-C - Union Y
CONVUM Ltd.
28.05.2020
HFV
CONVUM Ltd.
16.10.2017
PSS - Simple pad with spring fitting
CONVUM Ltd.
17.05.2021
MPS-33
CONVUM Ltd.
21.02.2017
HDV
CONVUM Ltd.
16.10.2017
WPL - Male elbow
CONVUM Ltd.
28.05.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表