DP Dowel pins - DME - DIN 6325 ±60 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/dp.prj},{NB=DP628},{REF=DP628},{REFOLD=DP 6-28},{D=6.0},{L=28},{L2=1.5},{L1=0.90},{B=0.60},{R=6.0},{V=63}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
B
Length b
[mm]
R
Radius
[mm]
DP1-56
DP1-56
1.5
6
0.5
0.23
0.12
1.6
DP1-58
DP1-58
1.5
8
0.5
0.23
0.12
1.6
DP1-510
DP1-510
1.5
10
0.5
0.23
0.12
1.6
DP1-512
DP1-512
1.5
12
0.5
0.23
0.12
1.6
DP1-514
DP1-514
1.5
14
0.5
0.23
0.12
1.6
DP1-516
DP1-516
1.5
16
0.5
0.23
0.12
1.6
DP26
DP26
2.0
6
0.6
0.30
0.18
2.0
DP28
DP28
2.0
8
0.6
0.30
0.18
2.0
DP210
DP210
2.0
10
0.6
0.30
0.18
2.0
DP212
DP212
2.0
12
0.6
0.30
0.18
2.0
DP214
DP214
2.0
14
0.6
0.30
0.18
2.0
DP216
DP216
2.0
16
0.6
0.30
0.18
2.0
DP218
DP218
2.0
18
0.6
0.30
0.18
2.0
DP220
DP220
2.0
20
0.6
0.30
0.18
2.0
DP2-56
DP2-56
2.5
6
0.7
0.40
0.25
2.5
DP2-58
DP2-58
2.5
8
0.7
0.40
0.25
2.5
DP2-510
DP2-510
2.5
10
0.7
0.40
0.25
2.5
DP2-512
DP2-512
2.5
12
0.7
0.40
0.25
2.5
DP2-514
DP2-514
2.5
14
0.7
0.40
0.25
2.5
DP2-516
DP2-516
2.5
16
0.7
0.40
0.25
2.5
DP2-518
DP2-518
2.5
18
0.7
0.40
0.25
2.5
DP2-520
DP2-520
2.5
20
0.7
0.40
0.25
2.5
DP2-524
DP2-524
2.5
24
0.7
0.40
0.25
2.5
DP38
DP38
3.0
8
0.8
0.45
0.30
3.0
DP310
DP310
3.0
10
0.8
0.45
0.30
3.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성