피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
MSCE - Cable entrance boxes
nVent HOFFMAN
Accessories
Floor Standing
Steel
Power Distribution
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/accessories/01_floor_standing/steel/power_distribution/msce.prj},{NB=MSCE200(0)},{ITEM=MSCE200},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Cable entrance boxes, 200},{MAT=Galvanized steel},{H=200},{D1=2},{D2=8},{D3=0},{MASS=1.00},{EAN=8713574120013},{TARIFFN=94039010},{MI=URL},{H1=123.546},{H2=132},{H3=44},{P=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ITEM
Item no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
D1
Ø 22,5
[mm]
D2
Ø 29
[mm]
D3
Ø 37
[mm]
MASS
Weight
[kg]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
MSCE150
MSCE150
Cable entrance boxes, 150
Galvanized steel
150
2
8
0
1.00
8713574120020
MSCE200
MSCE200
Cable entrance boxes, 200
Galvanized steel
200
2
8
0
1.00
8713574120013
MSCE250
MSCE250
Cable entrance boxes, 250
Galvanized steel
250
2
0
8
1.00
8713574120006
MSCE300
MSCE300
Cable entrance boxes, 300
Galvanized steel
300
2
0
8
1.00
8713574119994
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MSCP - Compartments for plug-in connection
nVent HOFFMAN
24.05.2024
MSCEP - Bracket measuring trafos
nVent HOFFMAN
24.05.2024
MSSB - Rear cover plate for plug-in sections
nVent HOFFMAN
24.05.2024
Cantilever supportStainlesssteel Boxes Cases And Control Cabinets I-1 - El...
SMSAN
05.07.2022
MSCM - Mounting plate for compartments
nVent HOFFMAN
24.05.2024
MSCFR - Rear cable fixation profiles
nVent HOFFMAN
24.05.2024
MSCH - Top cover for plug-in compartments
nVent HOFFMAN
24.05.2024
AMTE - Spacer bolts for terminal boxes
nVent HOFFMAN
20.11.2023
AC Induction Motor with Brake - Face Mount - Electric Motors
POWER JACKS
07.09.2023
tc-1x2.5 - cell with table top
TECHTORY Automation
02.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성