품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 616.1-SS - Tip and spring pressers with sealing gasket
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Spring plungers
GN 616.1
gn_616_1_ss
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/3_spring_plungers/gn_616_1/gn_616_1_ss/gn_616_1_ss_asmtab.prj},{NB=Tip and spring pressers with sealing gasket GN 616.1-M10-SS(0)},{CODE=GN.34191},{DESCRIPTION=GN 616.1-M10-SS},{POS=0},{DIM01=M10},{DIM02=4.0},{DIM03=28},{DIM04=3.0},{DIM05=3.5},{DIM06=22.0},{DIM07=43},{WEIGHT=12},{NDM=5.000},{KDM1=2.850},{KDM=4.019},{NDM1=3.500},{PPATH=gn_616_1_ss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2
[mm]
DIM03
l
[mm]
DIM04
sw
[mm]
DIM05
w
[mm]
DIM06
Preload
[N]
DIM07
Max load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Tip and spring pressers w...
GN.34188
GN 616.1-M8-SS
M8
3.8
26
2.5
3.0
17.0
39
7
Tip and spring pressers w...
GN.34191
GN 616.1-M10-SS
M10
4.0
28
3.0
3.5
22.0
43
12
Tip and spring pressers w...
GN.34194
GN 616.1-M12-SS
M12
6.0
35
4.0
4.0
40.0
80
20
Tip and spring pressers w...
GN.34197
GN 616.1-M16-SS
M16
7.5
40
5.0
5.0
44.0
113
44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성