目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-526 - Poignée étrier mince inox 303 poli
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_52
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_52/11_526.prj},{NB=emile_maurin_11-526-8-120},{REF=11-526-8-120},{PARTNUMBER=GN 425-NI-8-120-EP},{NORMNR=GN 425},{L=120},{LAENGE=64,88,96,100,120,128},{D3X=12.000},{H=35},{R=10},{T=8},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{RAD=1.640},{V1=10.000},{V2=1.000},{CH2=0.400},{RAD2=4.600},{WEIGHT=0.066},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{MAT=Inox 303 poli},{D1=8},{D2=M4},{D3=12},{L1=120},{H1=35},{H2=8},{R1=10},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matiére
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
d2
ⁿ/ₐ
D3
mm
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
R1
r1
[mm]
Emile Maurin 11-526-8-55
11-526-8-55
Inox 303 poli
8
M4
12
55
35
8
10
Emile Maurin 11-526-8-64
11-526-8-64
Inox 303 poli
8
M4
12
64
35
8
10
Emile Maurin 11-526-8-88
11-526-8-88
Inox 303 poli
8
M4
12
88
35
8
10
Emile Maurin 11-526-8-96
11-526-8-96
Inox 303 poli
8
M4
12
96
35
8
10
Emile Maurin 11-526-8-100
11-526-8-100
Inox 303 poli
8
M4
12
100
35
8
10
Emile Maurin 11-526-8-120
11-526-8-120
Inox 303 poli
8
M4
12
120
35
8
10
Emile Maurin 11-526-8-128
11-526-8-128
Inox 303 poli
8
M4
12
128
35
8
10
Emile Maurin 11-526-10-88
11-526-10-88
Inox 303 poli
10
M5
15
88
43
12
12
Emile Maurin 11-526-10-10...
11-526-10-100
Inox 303 poli
10
M5
15
100
43
12
12
Emile Maurin 11-526-10-12...
11-526-10-120
Inox 303 poli
10
M5
15
120
43
12
12
Emile Maurin 11-526-10-18...
11-526-10-180
Inox 303 poli
10
M5
15
180
43
12
12
Emile Maurin 11-526-10-20...
11-526-10-200
Inox 303 poli
10
M5
15
200
43
12
12
Emile Maurin 11-526-10-23...
11-526-10-235
Inox 303 poli
10
M5
15
235
43
12
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表