카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-09 - Support antivibratoire acier ou inox, à visser ou à coller
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
supports_antivibratoires
35_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/supports_antivibratoires/35_09/35_09.prj},{NB=emile_maurin_35-093-64-26},{REF=35-093-64-26},{MATIERE=Acier },{VERSION=A coller},{D1=64},{D2=6},{D3=11.0},{H1=26},{H2=2.5},{H3=1.1},{R=1.500},{DD=60.000},{D=7.5},{X=B},{RIG=616},{CH=370},{ECR=6},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0,5
[mm]
D3
+0,5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
RIG
Rigidité
[N/mm]
CH
Charge max.
[daN]
ECR
Ecrasement
[mm]
Emile Maurin 35-091-19-3
35-091-19-3
Acier
A visser
19
4
7.5
3
1.5
1.1
282
48
1.7
Emile Maurin 35-091-19-7
35-091-19-7
Acier
A visser
19
4
7.5
7
1.5
1.1
213
37.3
1.75
Emile Maurin 35-091-19-14
35-091-19-14
Acier
A visser
19
4
7.5
14
1.5
1.1
68
24
3.5
Emile Maurin 35-091-25-3
35-091-25-3
Acier
A visser
25
4
7.5
3
1.5
1.1
1870
187
1
Emile Maurin 35-091-25-8
35-091-25-8
Acier
A visser
25
4
7.5
8
1.5
1.1
349
69.8
2
Emile Maurin 35-091-25-16
35-091-25-16
Acier
A visser
25
4
7.5
16
1.5
1.1
135
54
4
Emile Maurin 35-091-32-4
35-091-32-4
Acier
A visser
32
5
9.0
4
2.0
1.1
1680
168
1
Emile Maurin 35-091-32-9
35-091-32-9
Acier
A visser
32
5
9.0
9
2.0
1.1
548
123.3
2.25
Emile Maurin 35-091-32-18
35-091-32-18
Acier
A visser
32
5
9.0
18
2.0
1.1
212
85
4
Emile Maurin 35-091-38-4
35-091-38-4
Acier
A visser
38
5
9.0
4
2.0
1.1
1500
150
1
Emile Maurin 35-091-38-10
35-091-38-10
Acier
A visser
38
5
9.0
10
2.0
1.1
704
176
2.5
Emile Maurin 35-091-38-20
35-091-38-20
Acier
A visser
38
5
9.0
20
2.0
1.1
230
92
4
Emile Maurin 35-091-50-5
35-091-50-5
Acier
A visser
50
6
11.0
5
2.5
1.1
3600
360
1
Emile Maurin 35-091-50-11
35-091-50-11
Acier
A visser
50
6
11.0
11
2.5
1.1
1223
367
3
Emile Maurin 35-091-50-22
35-091-50-22
Acier
A visser
50
6
11.0
22
2.5
1.1
500
250
5
Emile Maurin 35-091-64-5
35-091-64-5
Acier
A visser
64
6
11.0
5
2.5
1.1
1460
146
1
Emile Maurin 35-091-64-13
35-091-64-13
Acier
A visser
64
6
11.0
13
2.5
1.1
2016
605
3
Emile Maurin 35-091-64-26
35-091-64-26
Acier
A visser
64
6
11.0
26
2.5
1.1
616
370
6
Emile Maurin 35-093-19-3
35-093-19-3
Acier
A coller
19
4
7.5
3
1.5
1.1
282
48
1.7
Emile Maurin 35-093-19-7
35-093-19-7
Acier
A coller
19
4
7.5
7
1.5
1.1
213
37.3
1.75
Emile Maurin 35-093-19-14
35-093-19-14
Acier
A coller
19
4
7.5
14
1.5
1.1
68
24
3.5
Emile Maurin 35-093-25-3
35-093-25-3
Acier
A coller
25
4
7.5
3
1.5
1.1
1870
187
1
Emile Maurin 35-093-25-8
35-093-25-8
Acier
A coller
25
4
7.5
8
1.5
1.1
349
69.8
2
Emile Maurin 35-093-25-16
35-093-25-16
Acier
A coller
25
4
7.5
16
1.5
1.1
135
54
4
Emile Maurin 35-093-32-4
35-093-32-4
Acier
A coller
32
5
9.0
4
2.0
1.1
1680
168
1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성