您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-09 - Support antivibratoire acier ou inox, à visser ou à coller
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
supports_antivibratoires
35_09
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/supports_antivibratoires/35_09/35_09.prj},{NB=emile_maurin_35-093-64-26},{REF=35-093-64-26},{MATIERE=Acier },{VERSION=A coller},{D1=64},{D2=6},{D3=11.0},{H1=26},{H2=2.5},{H3=1.1},{R=1.500},{DD=60.000},{D=7.5},{X=B},{RIG=616},{CH=370},{ECR=6},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0,5
[mm]
D3
+0,5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
RIG
Rigidité
[N/mm]
CH
Charge max.
[daN]
ECR
Ecrasement
[mm]
Emile Maurin 35-091-19-3
35-091-19-3
Acier
A visser
19
4
7.5
3
1.5
1.1
282
48
1.7
Emile Maurin 35-091-19-7
35-091-19-7
Acier
A visser
19
4
7.5
7
1.5
1.1
213
37.3
1.75
Emile Maurin 35-091-19-14
35-091-19-14
Acier
A visser
19
4
7.5
14
1.5
1.1
68
24
3.5
Emile Maurin 35-091-25-3
35-091-25-3
Acier
A visser
25
4
7.5
3
1.5
1.1
1870
187
1
Emile Maurin 35-091-25-8
35-091-25-8
Acier
A visser
25
4
7.5
8
1.5
1.1
349
69.8
2
Emile Maurin 35-091-25-16
35-091-25-16
Acier
A visser
25
4
7.5
16
1.5
1.1
135
54
4
Emile Maurin 35-091-32-4
35-091-32-4
Acier
A visser
32
5
9.0
4
2.0
1.1
1680
168
1
Emile Maurin 35-091-32-9
35-091-32-9
Acier
A visser
32
5
9.0
9
2.0
1.1
548
123.3
2.25
Emile Maurin 35-091-32-18
35-091-32-18
Acier
A visser
32
5
9.0
18
2.0
1.1
212
85
4
Emile Maurin 35-091-38-4
35-091-38-4
Acier
A visser
38
5
9.0
4
2.0
1.1
1500
150
1
Emile Maurin 35-091-38-10
35-091-38-10
Acier
A visser
38
5
9.0
10
2.0
1.1
704
176
2.5
Emile Maurin 35-091-38-20
35-091-38-20
Acier
A visser
38
5
9.0
20
2.0
1.1
230
92
4
Emile Maurin 35-091-50-5
35-091-50-5
Acier
A visser
50
6
11.0
5
2.5
1.1
3600
360
1
Emile Maurin 35-091-50-11
35-091-50-11
Acier
A visser
50
6
11.0
11
2.5
1.1
1223
367
3
Emile Maurin 35-091-50-22
35-091-50-22
Acier
A visser
50
6
11.0
22
2.5
1.1
500
250
5
Emile Maurin 35-091-64-5
35-091-64-5
Acier
A visser
64
6
11.0
5
2.5
1.1
1460
146
1
Emile Maurin 35-091-64-13
35-091-64-13
Acier
A visser
64
6
11.0
13
2.5
1.1
2016
605
3
Emile Maurin 35-091-64-26
35-091-64-26
Acier
A visser
64
6
11.0
26
2.5
1.1
616
370
6
Emile Maurin 35-093-19-3
35-093-19-3
Acier
A coller
19
4
7.5
3
1.5
1.1
282
48
1.7
Emile Maurin 35-093-19-7
35-093-19-7
Acier
A coller
19
4
7.5
7
1.5
1.1
213
37.3
1.75
Emile Maurin 35-093-19-14
35-093-19-14
Acier
A coller
19
4
7.5
14
1.5
1.1
68
24
3.5
Emile Maurin 35-093-25-3
35-093-25-3
Acier
A coller
25
4
7.5
3
1.5
1.1
1870
187
1
Emile Maurin 35-093-25-8
35-093-25-8
Acier
A coller
25
4
7.5
8
1.5
1.1
349
69.8
2
Emile Maurin 35-093-25-16
35-093-25-16
Acier
A coller
25
4
7.5
16
1.5
1.1
135
54
4
Emile Maurin 35-093-32-4
35-093-32-4
Acier
A coller
32
5
9.0
4
2.0
1.1
1680
168
1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 35-271 - Pied taraudé avec semelle en caoutchouc - Acier zingué - Se...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.05.2024
Modèle 35-332 - Plot antivibratoire femelle, acier, dureté 70 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 65104 - Vis à métaux tête hexagonale entièrement filetée - ISO 4017 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 11-57 - Poignée étrier aluminium déportée - Alésée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-240 - Plot antivibratoire mâle-mâle, acier, dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 37-184 - Charnière aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 16-100 - Vis moletée bakélite à tige filetée acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-07 - Support antivibratoire acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-063 - Support antivibratoire caoutchouc pour faibles charges - Ac...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 26-070 - Sauterelle à tige coulissante avec équerre de fixation - Av...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
16.12.2021
Modèle 35-080 - Support antivibratoire caoutchouc petit diamètre pour faibl...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-61 - Insert taraudé technopolymère carré pour pied à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 23201 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - ISO 4762 DIN 912 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
EH 25150. - Tampons butée caoutchouc version basse, avec trou traversant et...
Halder
22.12.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表