피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
EF-Drill DIN 6537 K AK DIN 6535 - HA
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
Twist Drill
EMUGE-HCUT
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/spiralbohrer/emuge-hcut/ef-drill20din20653720k20ak20din20653520-20ha.prj},{NB=TA107725.0800},{J21=TA107725.0800},{BLD=1},{A11=8.00},{C12=1},{B3=43},{B4=29},{B5=79},{B71=77.543},{C3=8},{D1=2},{H22=0},{G2=2},{B6=41},{B7=1.457},{C32=0},{C33=-0.009},{C4=36},{D3=30.896},{D4=42.0},{H21=0},{J7=0},{SHA256=eHQYFX8nffRTM2z76UvsqL6JoMaDdfcxOel3OCx4TCc=},{INAME=TA1077252e0800_gen},{NAME=TA107725.0800_gen},{DOC=ef-drill20din20653720k20ak20din20653520-20ha/ta107725_0800.pdf},{NSM=DIN4000-81},{J22=EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-TA10},{J3=EMUGE},{H3=K20/K40},{J1=DIN 6537},{J11=A},{J6=ZYL00800105},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C2=0080},{C31=h6},{E1=140.0},{F1=R},{H11=HC},{H5=TIALN-T10},{DXF=ef-drill20din20653720k20ak20din20653520-20ha/ta107725_0800.dxf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NSM
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J11
Standard Code Letter
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A11
Cutting Diameter Min
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
B3
Protruding Length
[mm]
B4
Usable Length
[mm]
B5
Overall Length
[mm]
B71
Functional Length
[mm]
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D1
Flute Count
ⁿ/ₐ
E1
Angle First Step
[Grad]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
G2
Type of Drilling Tool
ⁿ/ₐ
B6
Flute Length
[mm]
B7
Plug Length
[mm]
C32
Shank Diameter, Max
[mm]
C33
Shank Diameter, Min
[mm]
C4
Shank Length
[mm]
D3
Flute Helix Angle
ⁿ/ₐ
D4
Flute Helix Pitch
[mm]
H21
Coolant Entry Style Code
ⁿ/ₐ
J7
Data Chip Provision
ⁿ/ₐ
TA107725.0255
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0255
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00600105
BVB
2.55
ZYL
1
21
11
57
56.536
60
6
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
16
0.464
0
-0.008
36
27.332
15.5
0
0
TA107725.0300
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0300
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00600105
BVB
3.00
ZYL
1
26
14
62
61.454
60
6
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
20
0.546
0
-0.008
36
27.637
18.0
0
0
TA107725.0340
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0340
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00600105
BVB
3.40
ZYL
1
26
14
62
61.381
60
6
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
20
0.619
0
-0.008
36
30.685
18.0
0
0
TA107725.0350
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0350
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00600105
BVB
3.50
ZYL
1
26
14
62
61.363
60
6
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
20
0.637
0
-0.008
36
27.637
21.0
0
0
TA107725.0400
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0400
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00600105
BVB
4.00
ZYL
1
30
17
66
65.272
60
6
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
24
0.728
0
-0.008
36
30.896
21.0
0
0
TA107725.0430
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0430
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00600105
BVB
4.30
ZYL
1
30
17
66
65.217
60
6
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
24
0.783
0
-0.008
36
28.385
25.0
0
0
TA107725.0450
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0450
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00600105
BVB
4.50
ZYL
1
30
17
66
65.181
60
6
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
24
0.819
0
-0.008
36
29.488
25.0
0
0
TA107725.0500
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0500
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00600105
BVB
5.00
ZYL
1
30
20
66
65.090
60
6
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
28
0.910
0
-0.008
36
32.142
25.0
0
0
TA107725.0510
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0510
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00600105
BVB
5.10
ZYL
1
30
20
66
65.071
60
6
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
28
0.929
0
-0.008
36
27.714
30.5
0
0
TA107725.0550
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0550
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00600105
BVB
5.50
ZYL
1
30
20
66
64.999
60
6
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
28
1.001
0
-0.008
36
29.532
30.5
0
0
TA107725.0600
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0600
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00600105
BVB
6.00
ZYL
1
30
20
66
64.908
60
6
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
28
1.092
0
-0.008
36
31.717
30.5
0
0
TA107725.0650
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0650
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00800105
BVB
6.50
ZYL
1
43
24
79
77.816
0080
8
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
34
1.184
0
-0.009
36
28.894
37.0
0
0
TA107725.0690
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0690
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00800105
BVB
6.90
ZYL
1
43
24
79
77.743
0080
8
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
34
1.257
0
-0.009
36
30.365
37.0
0
0
TA107725.0700
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0700
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00800105
BVB
7.00
ZYL
1
43
24
79
77.725
0080
8
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
34
1.275
0
-0.009
36
30.725
37.0
0
0
TA107725.0710
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0710
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00800105
BVB
7.10
ZYL
1
43
29
79
77.707
0080
8
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
41
1.293
0
-0.009
36
27.972
42.0
0
0
TA107725.0750
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0750
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00800105
BVB
7.50
ZYL
1
43
29
79
77.634
0080
8
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
41
1.366
0
-0.009
36
29.292
42.0
0
0
TA107725.0800
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0800
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL00800105
BVB
8.00
ZYL
1
43
29
79
77.543
0080
8
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
41
1.457
0
-0.009
36
30.896
42.0
0
0
TA107725.0850
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0850
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL01000105
BVB
8.50
ZYL
1
49
35
89
87.452
0100
10
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
47
1.548
0
-0.009
40
29.088
48.0
0
0
TA107725.0860
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0860
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL01000105
BVB
8.60
ZYL
1
49
35
89
87.434
0100
10
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
47
1.566
0
-0.009
40
29.374
48.0
0
0
TA107725.0880
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0880
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL01000105
BVB
8.80
ZYL
1
49
35
89
87.397
0100
10
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
47
1.603
0
-0.009
40
29.940
48.0
0
0
TA107725.0900
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0900
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL01000105
BVB
9.00
ZYL
1
49
35
89
87.361
0100
10
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
47
1.639
0
-0.009
40
30.500
48.0
0
0
TA107725.0910
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0910
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL01000105
BVB
9.10
ZYL
1
49
35
89
87.343
0100
10
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
47
1.657
0
-0.009
40
28.119
53.5
0
0
TA107725.0950
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.0950
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL01000105
BVB
9.50
ZYL
1
49
35
89
87.270
0100
10
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
47
1.730
0
-0.009
40
29.155
53.5
0
0
TA107725.1000
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.1000
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL01000105
BVB
10.00
ZYL
1
49
35
89
87.179
0100
10
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
47
1.821
0
-0.009
40
30.422
53.5
0
0
TA107725.1040
DIN4000-81
EF-Drill-HCUT-6537K-AA2-T...
EMUGE
TA107725.1040
1
K20/K40
DIN 6537
A
ZYL01200105
BVB
10.40
ZYL
1
57
40
102
100.106
0120
12
h6
2
140.0
R
HC
0
TIALN-T10
2
55
1.894
0
-0.011
45
27.980
61.5
0
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EF-Drill DIN 6537 L IK DIN 6535 - HA
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
3200
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
710 - WN CARB. INSERT DRILL
Gühring
11.02.2021
EF-Drill DIN 6537 L IK DIN 6535 - HE
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
DIN 6537 K IK DIN 6535 - HA
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Enorm 1-Z-E
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
DIN 6535 - HA
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
1221 - DIN 338 TICN DRILL
Gühring
05.04.2024
255 - WN DRILL W. INT. COOLANT
Gühring
11.02.2021
SKABA - Adapter for Short Bit
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
17.10.2022
NRM125 - C-VALUE Receptacles (For ICT Test) Package - Mounting Pitch 125mil...
Misumi
29.05.2023
P1V-S drilling,-milling,-grinding air motors - 80-600W
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
25.08.2020
1025 - DIN 6539 RATIO DRILL
Gühring
05.04.2024
1183 - DIN 6537L TIN RATIO DRILL
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성