피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
JS-701 - Wire Die Springs
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Springs, Shocks & Dampers
Compression & Die Springs
Wire Die Springs
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d05000000/l3_d05060000/p042005/js-701.prj},{NB=JS-745},{PN=JS-745},{AMERSID=1107466},{APACID=-},{EMEAID=-},{HOLESIZE=0.75000000},{RODSIZE=0.37500000},{LENGTH=1.50000000},{LOADA=65.6},{LOADB=246.0},{REVOLUTIONS=8.500},{THICKNESS=0.0770}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
HOLESIZE
Hole Size
[인치]
RODSIZE
Rod Size
[인치]
LENGTH
Length
[인치]
LOADA
Load A
ⁿ/ₐ
LOADB
Load B
ⁿ/ₐ
JS-701
JS-701
1107481
-
-
3/8
3/16
1
11.0
27.5
JS-703
JS-703
1107633
-
-
3/8
3/16
1 1/2
8.0
30.0
JS-705
JS-705
1107727
-
-
3/8
3/16
2
7.2
36.0
JS-706
JS-706
1107689
-
-
3/8
3/16
2 1/2
5.5
34.4
JS-707
JS-707
1107511
-
-
3/8
3/16
3
4.2
31.5
JS-709
JS-709
1107575
-
-
1/2
9/32
1
23.6
59.0
JS-711
JS-711
1107544
-
-
1/2
9/32
1 1/4
18.6
58.1
JS-712
JS-712
1107612
-
-
1/2
9/32
1 1/2
15.5
58.1
JS-713
JS-713
1107535
-
-
1/2
9/32
1 3/4
13.8
60.4
JS-714
JS-714
1107603
-
-
1/2
9/32
2
11.0
55.0
JS-719
JS-719
1107577
-
-
5/8
11/32
1
42.4
106.0
JS-721
JS-721
1107719
-
-
5/8
11/32
1 1/4
29.6
92.5
JS-710
JS-710
1107728
-
-
5/8
11/32
1 1/2
27.2
102.0
JS-715
JS-715
1107717
-
-
5/8
11/32
1 3/4
24.0
105.0
JS-720
JS-720
1107648
-
-
5/8
11/32
2
20.8
104.0
JS-725
JS-725
1107532
-
-
5/8
11/32
2 1/2
17.0
106.3
JS-741
JS-741
1107611
-
-
3/4
3/8
1
108.0
270.0
JS-742
JS-742
1107543
-
-
3/4
3/8
1 1/4
88.0
275.0
JS-745
JS-745
1107466
-
-
3/4
3/8
1 1/2
65.6
246.0
JS-750
JS-750
1107618
-
-
3/4
3/8
1 3/4
60.0
262.5
JS-755
JS-755
1107486
-
-
3/4
3/8
2
49.6
248.0
JS-760
JS-760
1107468
-
-
3/4
3/8
2 1/2
40.0
250.0
JS-765
JS-765
1107476
-
-
3/4
3/8
3
34.0
255.0
JS-787
JS-787
1107536
-
-
1
1/2
1
208.0
520.0
JS-788
JS-788
1107514
-
-
1
1/2
1 1/4
171.2
535.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JS-101 - Wire Die Springs
Essentra Components
19.04.2016
I.2MA - 3000 lbs Forged fittings NPT FEMALE COUPLINGS Stainless steel 304L ...
FG INOX
16.02.2017
BN 2074 - Round coupling nuts with full internal thread, steel, zinc plated...
Bossard Catalog
31.10.2023
3413.0 - Compression springs - round wire
Kern
26.02.2019
XCE002 - Stainless steel type Compression spring
YDFA
18.06.2024
6110 - Quick coupling fittings made of nickel plated brass (CONDUIT-CONDUIT...
DKC
27.11.2019
LGB - Guide Bushings
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성