피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2ETR I - Pipe U bolts ISO - PIPE U BOLTS Delivered with 2 nuts Stainless steel 304 or 316 or bichromated
FG INOX
Industry
Clamps and pipe holders
Pipe U bolts
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/clamps_and_pipe_holders/pipe_u_bolts/i_2etr_i.prj},{NB=fginox_4ETR34},{REF=4ETR34},{DN=25},{D=34},{D1=1\"},{D2=8},{A=55},{WEIGHT=0.055},{NATURE=316},{DX=33.24900},{S=13.000},{E=6.500},{PPATH=i_2etr_i/i_2etr_i_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
D pouces
ⁿ/ₐ
D2
d
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2ETR13
2ETR13
8
13
1/4"
6
38
0.020
304
FG INOX - 2ETR17
2ETR17
12
17
3/8"
6
36
0.020
304
FG INOX - 2ETR21
2ETR21
15
21
1/2"
6
40
0.020
304
FG INOX - 2ETR27
2ETR27
20
27
3/4"
8
50
0.050
304
FG INOX - 2ETR34
2ETR34
25
34
1"
8
55
0.055
304
FG INOX - 2ETR42
2ETR42
32
42
1"1/4
8
68
0.065
304
FG INOX - 2ETR49
2ETR49
40
49
1"1/2
8
70
0.070
304
FG INOX - 2ETR60
2ETR60
50
60
2"
8
80
0.080
304
FG INOX - 2ETR76
2ETR76
65
76
2"1/2
8
100
0.090
304
FG INOX - 2ETR89
2ETR89
80
89
3"
10
115
0.175
304
FG INOX - 2ETR102
2ETR102
90
102
3"1/2
10
132
0.185
304
FG INOX - 2ETR114
2ETR114
100
114
4"
10
156
0.205
304
FG INOX - 2ETR139
2ETR139
125
139
5"
10
174
0.285
304
FG INOX - 2ETR168
2ETR168
150
168
6"
12
203
0.405
304
FG INOX - 2ETR193
2ETR193
175
193
7"
12
228
0.535
304
FG INOX - 2ETR219
2ETR219
200
219
8"
14
254
0.705
304
FG INOX - 2ETR244
2ETR244
225
244
9"
14
289
0.780
304
FG INOX - 2ETR273
2ETR273
250
273
10"
14
318
0.835
304
FG INOX - 2ETR324
2ETR324
300
324
12"
16
369
1.600
304
FG INOX - 2ETR355
2ETR355
350
355
14"
18
400
2.050
304
FG INOX - 2ETR406
2ETR406
400
406
16"
18
451
2.500
304
FG INOX - 2ETR458
2ETR458
450
458
18"
18
503
2.700
304
FG INOX - 2ETR508
2ETR508
500
508
20"
18
553
4.500
304
FG INOX - 2ETR558
2ETR558
550
558
22"
20
628
6.500
304
FG INOX - 2ETR610
2ETR610
600
610
24"
20
670
7.300
304
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.2CM_I - ISO Welding collars PRESSED 2mm or 3mm THICKNESS Stainless steel ...
FG INOX
23.07.2019
I.2ETR_M - Pipe U bolts METRIC - PIPE U BOLTS Delivered with 2 nuts Stainle...
FG INOX
16.02.2017
I.2BT1016 - Flat flanges LAPPED FLANGES NP10/16 Stainless steel 304L or 316...
FG INOX
16.02.2017
I.2BT1040 - Flat flanges LAPPED FLANGES NP10/40 Stainless steel 304L or 316...
FG INOX
16.02.2017
I.2CAS - ROUND PIPE HOLDERS 2 pieces Stainless steel 304 Delivered with 2 b...
FG INOX
16.02.2017
EIM - Stainless steel U bolt for holding tubes/pipes
HPC
03.08.2023
EBM - Steel U bolt for holding tubes/pipes
HPC
03.08.2023
I.M_G316L - ISO Threaded unions and accessories BSP SEAMLESS COUPLINGS DIN ...
FG INOX
25.04.2023
U-Bolt RUB - U-Bolt RUB
Sikla
27.06.2024
Model 72111 - Threaded stirrup for ISO pipe - Stainless steel A2 - A4
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
25.03.2021
U Bolt RUB 3570 A HCP - U Bolt RUB 3570 A HCP
Sikla
27.06.2024
XD Expansion/Deflection - Coupling
ABB Installation Products
09.03.2023
I.2R_I - ISO WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2BE - Pressed lapped flanges DIN 2642 NP10 Stainless steel 304 or 316
FG INOX
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성