您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2192.20. - 内六角圆柱头螺栓DIN6912 - 强度等级 8.8
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
螺絲
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c04/2192-2.prj},{NB=2192.20.06.025},{DOC=2192_20_pdf},{MN=M6},{M=6.000},{L=25},{L1=21.300},{D=10.000},{K=4.000},{S=5.000},{FEKL=8.8},{ZTC=73181568}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
MN
螺纹尺寸
[mm]
M
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
GEW
体重
ⁿ/ₐ
FEKL
强度等级
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2192.20.04.008
2192.20.04.008
M4
4.000
8
6.000
7.000
2.800
3.000
0.002
8.8
73181568
2192.20.04.010
2192.20.04.010
M4
4.000
10
8.000
7.000
2.800
3.000
0.002
8.8
73181568
2192.20.04.012
2192.20.04.012
M4
4.000
12
10.000
7.000
2.800
3.000
0.002
8.8
73181568
2192.20.04.016
2192.20.04.016
M4
4.000
16
14.000
7.000
2.800
3.000
0.002
8.8
73181568
2192.20.04.020
2192.20.04.020
M4
4.000
20
14.000
7.000
2.800
3.000
0.003
8.8
73181568
2192.20.04.025
2192.20.04.025
M4
4.000
25
14.000
7.000
2.800
3.000
0.003
8.8
73181568
2192.20.04.030
2192.20.04.030
M4
4.000
30
14.000
7.000
2.800
3.000
0.004
8.8
73181568
2192.20.04.035
2192.20.04.035
M4
4.000
35
14.000
7.000
2.800
3.000
0.004
8.8
73181568
2192.20.04.040
2192.20.04.040
M4
4.000
40
14.000
7.000
2.800
3.000
0.005
8.8
73181568
2192.20.05.008
2192.20.05.008
M5
5.000
8
5.400
8.500
3.500
4.000
0.003
8.8
73181568
2192.20.05.010
2192.20.05.010
M5
5.000
10
7.400
8.500
3.500
4.000
0.003
8.8
73181568
2192.20.05.012
2192.20.05.012
M5
5.000
12
9.400
8.500
3.500
4.000
0.003
8.8
73181568
2192.20.05.016
2192.20.05.016
M5
5.000
16
13.400
8.500
3.500
4.000
0.004
8.8
73181568
2192.20.05.020
2192.20.05.020
M5
5.000
20
16.000
8.500
3.500
4.000
0.005
8.8
73181568
2192.20.05.025
2192.20.05.025
M5
5.000
25
16.000
8.500
3.500
4.000
0.005
8.8
73181568
2192.20.05.030
2192.20.05.030
M5
5.000
30
16.000
8.500
3.500
4.000
0.006
8.8
73181568
2192.20.05.035
2192.20.05.035
M5
5.000
35
16.000
8.500
3.500
4.000
0.007
8.8
73181568
2192.20.05.040
2192.20.05.040
M5
5.000
40
16.000
8.500
3.500
4.000
0.008
8.8
73181568
2192.20.06.008
2192.20.06.008
M6
6.000
8
4.300
10.000
4.000
5.000
0.004
8.8
73181568
2192.20.06.010
2192.20.06.010
M6
6.000
10
6.300
10.000
4.000
5.000
0.005
8.8
73181568
2192.20.06.012
2192.20.06.012
M6
6.000
12
8.300
10.000
4.000
5.000
0.005
8.8
73181568
2192.20.06.016
2192.20.06.016
M6
6.000
16
12.300
10.000
4.000
5.000
0.006
8.8
73181568
2192.20.06.018
2192.20.06.018
M6
6.000
18
14.300
10.000
4.000
5.000
0.006
8.8
73181568
2192.20.06.020
2192.20.06.020
M6
6.000
20
16.300
10.000
4.000
5.000
0.007
8.8
73181568
2192.20.06.025
2192.20.06.025
M6
6.000
25
21.300
10.000
4.000
5.000
0.008
8.8
73181568
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2192.40. - 内六角圆柱头螺栓DIN7984 - 强度等级 8.8
FIBRO
27.02.2024
2192.10. - 内六角圆柱头螺栓, DIN EN ISO 4762 - 强度等级 8.8
FIBRO
21.07.2023
2192.12. - 内六角圆柱头螺栓, DIN EN ISO 4762 - 强度等级 12.9
FIBRO
22.11.2023
BM30 - 平垫圈
HEFA
14.06.2024
SN3500 - Zylinderkopfschraube (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
Model 62601 - Ecrou Hexagonal Hu - DIN 934 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
2192.30. - 内六角沉头螺栓, ISO 10642 - 强度等级 8.8
FIBRO
21.07.2023
Model 64508 - Rondelle plate découpée - DIN 125A - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
SN3540 - Zylinderkopfschraube (DIN 7984-8.8)
STRACK
21.09.2022
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
Washers DIN 125 form A
MBO Oßwald
08.10.2021
3801, 3803, 3806, 3807, 3810, 3812, 3814, 3818, 3822 - Socket Head Cap Scre...
80/20
09.11.2023
CBP - 内六角塑胶螺丝
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
2052.70. - 导套, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
22.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表