카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22593. - Support Legs with screw M8-M12
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22593. Support Legs
with screw - M8 -M12
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22593/mit_schraube_m8_m12/eh_22593_asmtab.prj},{NB=22593.0220 Stellfuesse (0)},{BESTNR=22593.0220},{MAT=Stahl},{PARTNUMBER=GN 40-80-M12-125-A0-SK},{ROT=0},{D1=80},{D2=M12},{L1=125},{H1=3.0},{L2=12},{SW3=18},{G=233},{NDM=12},{FORM=A0},{H33=12},{H44=-},{FORMX='B0','A0','A1','D3'},{AUSF=SK},{AUSF1='S','SK','X'},{L11='60','80','100','125'},{LL='-'},{L21=-},{L31=-},{L77=32},{D3=-},{D3X=8.6},{H22=2.0},{H66=5},{M=-},{M2X=64},{H5=-},{L4=-},{L5=-},{SW11=17},{SW22=-},{SW33=-},{SW77=17},{TT=12},{SW4=-},{SW5=-},{SW6=-},{SW66=-},{PPATH=../../eh_22593/mit_schraube_m8_m12/eh_22593_asmtpl.prj},{PRAVER=1},{COLOR=0.50,0.50,0.50,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
L2
[mm]
SW1
[mm]
SW3
[mm]
G
Weight
[g]
22593.0005 Support Leg
22593.0005
Stahl
40
M8
40
2.0
11
17
13
47
22593.0010 Support Leg
22593.0010
Stahl
40
M8
50
2.0
11
17
13
51
22593.0015 Support Leg
22593.0015
Stahl
40
M8
63
2.0
11
17
13
55
22593.0020 Support Leg
22593.0020
Stahl
40
M10
50
2.0
11
17
16
64
22593.0025 Support Leg
22593.0025
Stahl
40
M10
60
2.0
11
17
16
67
22593.0030 Support Leg
22593.0030
Stahl
40
M10
80
2.0
11
17
16
76
22593.0035 Support Leg
22593.0035
Stahl
40
M10
100
2.0
11
17
16
87
22593.0040 Support Leg
22593.0040
Stahl
40
M12
60
2.0
11
17
18
83
22593.0045 Support Leg
22593.0045
Stahl
40
M12
80
2.0
11
17
18
103
22593.0050 Support Leg
22593.0050
Stahl
40
M12
100
2.0
11
17
18
118
22593.0055 Support Leg
22593.0055
Stahl
40
M12
125
2.0
11
17
18
140
22593.0060 Support Leg
22593.0060
Stahl
50
M8
40
2.5
11
17
13
62
22593.0065 Support Leg
22593.0065
Stahl
50
M8
50
2.5
11
17
13
69
22593.0070 Support Leg
22593.0070
Stahl
50
M8
63
2.5
11
17
13
72
22593.0075 Support Leg
22593.0075
Stahl
50
M10
50
2.5
11
17
16
82
22593.0080 Support Leg
22593.0080
Stahl
50
M10
60
2.5
11
17
16
88
22593.0085 Support Leg
22593.0085
Stahl
50
M10
80
2.5
11
17
16
98
22593.0090 Support Leg
22593.0090
Stahl
50
M10
100
2.5
11
17
16
708
22593.0095 Support Leg
22593.0095
Stahl
50
M12
60
2.5
11
17
18
106
22593.0100 Support Leg
22593.0100
Stahl
50
M12
80
2.5
11
17
18
119
22593.0105 Support Leg
22593.0105
Stahl
50
M12
100
2.5
11
17
18
137
22593.0110 Support Leg
22593.0110
Stahl
50
M12
125
2.5
11
17
18
153
22593.0115 Support Leg
22593.0115
Stahl
60
M8
40
2.5
11
17
13
84
22593.0120 Support Leg
22593.0120
Stahl
60
M8
50
2.5
11
17
13
83
22593.0125 Support Leg
22593.0125
Stahl
60
M8
63
2.5
11
17
13
100
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성