피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22710. - Ball-Ended Thrust Screws, headed / round ball
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22710. Ball-Ended Thrust Screws, headed
round ball
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2271/eh_2271_3/eh_2271_3_assmtab.prj},{NB=EH 22710.0206 Kugeldruckschraube},{BESTNR=22710.0206},{BESTNR1=2271.206},{MAT=Stahl, verguetet},{AUS=volle Kugel},{D1=M 20},{DNDM=20.000},{DKDM=16.933},{L1=104.2},{D2=30},{D3=13.5},{L3=20},{L4=48.0},{KG=15.0},{SW=17},{BESTA=90},{G=299},{L5=5.500},{L6=2.000},{D4=16.300},{RS=2.000},{T=10.000},{VERS=18.000},{PPATH=eh_2271_3_sbl.prj},{FUNC=Pressing, Clamping, Clamping}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
KG
Ball
[mm]
SW
[mm]
BESTA
max. load capacity for static load/max.
[kN]
G
weight
[g]
EH 22710.0062 Ball-Ended ...
22710.0062
steel, heat-treated
round ball
M 6
20.8
10
6
3.0
4.0
5
9
6
EH 22710.0064 Ball-Ended ...
22710.0064
steel, heat-treated
round ball
M 6
30.8
10
6
3.0
4.0
5
9
8
EH 22710.0066 Ball-Ended ...
22710.0066
steel, heat-treated
round ball
M 6
40.8
10
6
3.0
4.0
5
9
10
EH 22710.0082 Ball-Ended ...
22710.0082
steel, heat-treated
round ball
M 8
21.2
13
8
3.5
5.5
6
15
13
EH 22710.0084 Ball-Ended ...
22710.0084
steel, heat-treated
round ball
M 8
36.2
13
8
3.5
5.5
6
15
17
EH 22710.0086 Ball-Ended ...
22710.0086
steel, heat-treated
round ball
M 8
51.2
13
8
22.0
5.5
6
15
23
EH 22710.0102 Ball-Ended ...
22710.0102
steel, heat-treated
round ball
M 10
26.7
16
10
4.5
7.0
8
20
25
EH 22710.0104 Ball-Ended ...
22710.0104
steel, heat-treated
round ball
M 10
41.7
16
10
4.5
7.0
8
20
32
EH 22710.0106 Ball-Ended ...
22710.0106
steel, heat-treated
round ball
M 10
61.7
16
10
28.0
7.0
8
20
45
EH 22710.0122 Ball-Ended ...
22710.0122
steel, heat-treated
round ball
M 12
32.0
18
12
5.0
8.5
10
30
39
EH 22710.0124 Ball-Ended ...
22710.0124
steel, heat-treated
round ball
M 12
52.0
18
12
5.0
8.5
10
30
54
EH 22710.0126 Ball-Ended ...
22710.0126
steel, heat-treated
round ball
M 12
82.0
18
12
44.0
8.5
10
30
81
EH 22710.0162 Ball-Ended ...
22710.0162
steel, heat-treated
round ball
M 16
43.3
24
16
6.0
12.0
14
60
96
EH 22710.0164 Ball-Ended ...
22710.0164
steel, heat-treated
round ball
M 16
63.3
24
16
6.0
12.0
14
60
123
EH 22710.0166 Ball-Ended ...
22710.0166
steel, heat-treated
round ball
M 16
83.3
24
16
36.0
12.0
14
60
156
EH 22710.0202 Ball-Ended ...
22710.0202
steel, heat-treated
round ball
M 20
54.2
30
20
7.5
15.0
17
90
184
EH 22710.0204 Ball-Ended ...
22710.0204
steel, heat-treated
round ball
M 20
84.2
30
20
28.0
15.0
17
90
251
EH 22710.0206 Ball-Ended ...
22710.0206
steel, heat-treated
round ball
M 20
104.2
30
20
48.0
15.0
17
90
299
EH 22710.0242 Ball-Ended ...
22710.0242
steel, heat-treated
round ball
M 24
64.7
36
24
9.0
18.0
19
120
326
EH 22710.0244 Ball-Ended ...
22710.0244
steel, heat-treated
round ball
M 24
94.7
36
24
30.0
18.0
19
120
422
EH 22710.0246 Ball-Ended ...
22710.0246
steel, heat-treated
round ball
M 24
124.7
36
24
60.0
18.0
19
120
529
EH 22710.0752 Ball-Ended ...
22710.0752
Stainless Steel
round ball
M 6
20.8
10
6
3.0
4.0
5
9
6
EH 22710.0754 Ball-Ended ...
22710.0754
Stainless Steel
round ball
M 6
30.8
10
6
3.0
4.0
5
9
8
EH 22710.0756 Ball-Ended ...
22710.0756
Stainless Steel
round ball
M 6
40.8
10
6
3.0
4.0
5
9
10
EH 22710.0762 Ball-Ended ...
22710.0762
Stainless Steel
round ball
M 8
21.2
13
8
3.5
5.5
6
15
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws, headless / round ball
Halder
22.12.2022
HRSM, HRSU, HRSUC - Clamping Bolts - Ball Type
Misumi
02.06.2021
EH 22710. - Ball-Ended Thrust Screws, headed / flat-faced ball, plain surfa...
Halder
22.12.2022
AMF 6800J - Vertical acting toggle clamp with open clamping arm and horizon...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
14.03.2024
EH 24420. - Adjustable Clamping Levers with axial bearing / male thread
Halder
22.12.2022
EH 22030. - Spring Plungers with ball and internal hexagon
Halder
14.03.2024
EH 22120. - Locking nuts
Halder
22.12.2022
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
EH 24820. - Knurled Nuts plastic
Halder
22.12.2022
EH 4213. - Quick Release Pin with Ring Handle single acting - according to ...
Halder
19.04.2024
EH 4212. - Quick Release Pin with L-Handle single acting - according to NAS...
Halder
19.04.2024
EH 22700. - Ball-Ended Thrust Screws, headless, ball protected against rota...
Halder
22.12.2022
CHC-SS - Socket-head screw - DIN 912 - Stainless steel A2
HPC
03.08.2023
GN 606 - Socket Head Cap Screws, Type A, with Full Ball without Safety Feat...
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성