카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
533 - Bearings
Hallite
Bearings
533
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/bearings/533/mm/533m.prj},{NB=HALLITE F30294},{CNSORDERNO=F30294},{DD1=84},{D1=90},{L1=25},{S=3.0},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
S
Thickness S
[mm]
HALLITE F10204
F10204
38
41
25
1.5
HALLITE F30308
F30308
65
70
20
2.5
HALLITE F30170
F30170
74
80
10
3.0
HALLITE F30171
F30171
84
90
15
3.0
HALLITE F30294
F30294
84
90
25
3.0
HALLITE F30172
F30172
94
100
15
3.0
HALLITE F30295
F30295
94
100
25
3.0
HALLITE F30320
F30320
172
180
45
4.0
HALLITE F30301
F30301
182
190
45
4.0
HALLITE F30322
F30322
192
200
45
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성