피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
13
Hallite
Vee Packs
13
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/vee_packs/13/mm/13m.prj},{NB=HALLITE 4199150},{CNSORDERNO=4199150},{DD1=100},{D1=120},{L1=40.0},{INFO=Web info},{R1=6.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 4204950
4204950
20
32
22.5
HALLITE 4205050
4205050
25
40
22.5
HALLITE 4205150
4205150
30
45
22.5
HALLITE 4205250
4205250
35
50
22.5
HALLITE 4205350
4205350
40
55
22.5
HALLITE 4205450
4205450
45
65
27.5
HALLITE 4205550
4205550
50
70
30.0
HALLITE 4205650
4205650
55
75
30.0
HALLITE 4205750
4205750
60
80
37.0
HALLITE 4205850
4205850
65
85
40.0
HALLITE 4205950
4205950
70
90
40.0
HALLITE 4206050
4206050
75
95
40.0
HALLITE 4206150
4206150
80
100
40.0
HALLITE 4206250
4206250
90
110
40.0
HALLITE 4199150
4199150
100
120
40.0
HALLITE 4206350
4206350
110
130
40.0
HALLITE 4206450
4206450
115
140
46.0
HALLITE 4206550
4206550
125
150
46.0
HALLITE 4206650
4206650
140
165
46.0
HALLITE 4206750
4206750
150
180
60.0
HALLITE 4206850
4206850
160
190
60.0
HALLITE 4206950
4206950
180
210
60.0
HALLITE 6582150
6582150
195
225
62.5
HALLITE 4207050
4207050
200
230
60.0
HALLITE 6582350
6582350
220
250
62.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성