您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GAB H - 导向轴-直杆型
HEFA
14-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/14-guide_shaft/ga_dummy.prj},{NB=GAHE-D3-L10},{CODE=GAHE},{TYPE1=Standard_type},{TYPE2= Straight_bar_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=3},{L=10},{LCM=},{SCM=},{BA=0},{ECED=},{PA=0},{PB=0},{A=0},{Z=0},{VDVE=},{VA=0},{C2=0},{VB=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
TOL
D公差(g6)
[mm]
C
ⁿ/ₐ
LTOL
尺寸公差
[mm]
GABE-D3-L10
GABE-D3-L10
GABE
标准型
g6
GCr15
SUJ2
-
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.002/-0.008
0.2以下
0
GAHE-D3-L10
GAHE-D3-L10
GAHE
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-0.002/-0.008
0.2以下
0
GABC-D3-L10
GABC-D3-L10
GABC
标准型
g6
GCr15
SUJ2
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.002/-0.008
0.2以下
0
GAHC-D3-L10
GAHC-D3-L10
GAHC
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-0.002/-0.008
0.2以下
0
GASC-D3-L10
GASC-D3-L10
GASC
标准型
g6
45
S45C
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-0.002/-0.008
0.2以下
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BPB - Pillow Blocks - Closed Type
WMBerg
06.06.2023
BD02 - 转轴-带键槽型
HEFA
14.06.2024
BGZP, SSBGZP, BGBP - 微型滚珠衬套导向轴-直柱型
Misumi
30.06.2021
SHX41 - 导向轴·全长表面处理·一端外螺纹同径型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GK20B - 导向轴支座-T型开口型-标准型
HEFA
14.06.2024
SL-SHTSK, SH-SHTSK, SHD-SHTSK - Precision Cleaning Shaft Supports - T-Shape...
Misumi
18.07.2023
PJP - 定位销
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SGP-PL - 塑料端头平头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
GK24H - 导向轴支座-铸造型·T型
HEFA
14.06.2024
ABSTB,ABSTM,ABSTS,ABSTA,ABCYCH,ABCZCN,ABDAS,ABDBLB,ABDCCH,ABDDCN,ABDES - T型...
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
21565 - 轴支承
norelem
26.06.2024
ZE04BE_AE_BF - 铜合金无油衬套-直柱型-标准型/薄壁型·G6
HEFA
14.06.2024
GHC - 导向轴-无油衬套用-左端内螺纹型
HEFA
14.06.2024
GH - 导向轴-无油衬套用-直杆型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表