您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA57C D - 轴承座·微型立式座外球面轴承·螺钉锁紧/偏心套锁紧·铸造型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca57c_d.prj},{NB=CA57CU-005},{SC=CA57CU},{TYPE=Economy type · screw locking},{MT1=SUS440},{MT2=SUS440},{SPE=005},{NM=KP005},{D=25},{L=112},{L1=90},{H=32},{H1=10},{H2=62},{C=20},{C2=6.0},{W=16},{DD=10.0},{C1=22.5},{EB=M8},{TT=8},{CR=10100},{COR=5800},{WEIGHT=270},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(轴承座)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
NM
国标型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
C
[mm]
C2
[mm]
DD
d
[mm]
C1
[mm]
EB
安装螺栓
ⁿ/ₐ
TT
紧固扭力
[N·m]
CR
基本额定动载荷Cr
[N]
COR
基本额定静载荷Cor
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
CA57CZ-08
CA57CZ-08
CA57CZ
经济型·螺钉锁紧
锌合金
GCr15
08
KP08
8
55
42
15
5
29
13
3.5
4.8
14.0
M3
0.8
3100
1200
50
CA57CZ-000
CA57CZ-000
CA57CZ
经济型·螺钉锁紧
锌合金
GCr15
000
KP000
10
67
53
18
6
35
16
4.0
7.0
14.0
M6
4
4600
2000
70
CA57CZ-001
CA57CZ-001
CA57CZ
经济型·螺钉锁紧
锌合金
GCr15
001
KP001
12
71
56
19
6
38
16
4.0
7.0
14.5
M6
4
5100
2400
80
CA57CZ-002
CA57CZ-002
CA57CZ
经济型·螺钉锁紧
锌合金
GCr15
002
KP002
15
80
63
22
7
43
16
4.5
7.0
16.5
M6
4
5600
2800
120
CA57CZ-003
CA57CZ-003
CA57CZ
经济型·螺钉锁紧
锌合金
GCr15
003
KP003
17
85
67
24
7
47
18
5.0
7.0
17.5
M6
4
6000
3300
140
CA57CZ-004
CA57CZ-004
CA57CZ
经济型·螺钉锁紧
锌合金
GCr15
004
KP004
20
100
80
28
9
55
20
6.0
10.0
21.0
M8
8
9350
5100
210
CA57CZ-005
CA57CZ-005
CA57CZ
经济型·螺钉锁紧
锌合金
GCr15
005
KP005
25
112
90
32
10
62
20
6.0
10.0
22.5
M8
8
10100
5800
270
CA57CZ-006
CA57CZ-006
CA57CZ
经济型·螺钉锁紧
锌合金
GCr15
006
KP006
30
132
106
36
11
70
26
6.5
13.0
24.5
M10
17
13200
8300
410
CA57CU-000
CA57CU-000
CA57CU
经济型·螺钉锁紧
SUS440
SUS440
000
KP000
10
67
53
18
6
35
16
4.0
7.0
14.0
M6
4
4600
2000
70
CA57CU-001
CA57CU-001
CA57CU
经济型·螺钉锁紧
SUS440
SUS440
001
KP001
12
71
56
19
6
38
16
4.0
7.0
14.5
M6
4
5100
2400
80
CA57CU-002
CA57CU-002
CA57CU
经济型·螺钉锁紧
SUS440
SUS440
002
KP002
15
80
63
22
7
43
16
4.5
7.0
16.5
M6
4
5600
2800
120
CA57CU-003
CA57CU-003
CA57CU
经济型·螺钉锁紧
SUS440
SUS440
003
KP003
17
85
67
24
7
47
18
5.0
7.0
17.5
M6
4
6000
3300
140
CA57CU-004
CA57CU-004
CA57CU
经济型·螺钉锁紧
SUS440
SUS440
004
KP004
20
100
80
28
9
55
20
6.0
10.0
21.0
M8
8
9350
5100
210
CA57CU-005
CA57CU-005
CA57CU
经济型·螺钉锁紧
SUS440
SUS440
005
KP005
25
112
90
32
10
62
20
6.0
10.0
22.5
M8
8
10100
5800
270
CA57CU-006
CA57CU-006
CA57CU
经济型·螺钉锁紧
SUS440
SUS440
006
KP006
30
132
106
36
11
70
26
6.5
13.0
24.5
M10
17
13200
8300
410
CA57DZ-000
CA57DZ-000
CA57DZ
标准型·偏心套锁紧
锌合金
GCr15
000
UP000
10
67
53
18
6
35
16
4.0
7.0
17.5
M6
4
4600
2000
77
CA57DZ-001
CA57DZ-001
CA57DZ
标准型·偏心套锁紧
锌合金
GCr15
001
UP001
12
71
56
19
6
38
16
4.0
7.0
17.5
M6
4
5100
2400
91
CA57DZ-002
CA57DZ-002
CA57DZ
标准型·偏心套锁紧
锌合金
GCr15
002
UP002
15
80
63
22
7
43
16
4.5
7.0
18.5
M6
4
5600
2800
125
CA57DZ-003
CA57DZ-003
CA57DZ
标准型·偏心套锁紧
锌合金
GCr15
003
UP003
17
85
67
24
7
47
18
5.0
7.0
20.5
M6
4
6000
3300
156
CA57DZ-004
CA57DZ-004
CA57DZ
标准型·偏心套锁紧
锌合金
GCr15
004
UP004
20
100
80
28
9
55
20
6.0
10.0
24.5
M8
8
9350
5100
230
CA57DZ-005
CA57DZ-005
CA57DZ
标准型·偏心套锁紧
锌合金
GCr15
005
UP005
25
112
90
32
10
62
20
6.0
10.0
25.5
M8
8
10100
5800
294
CA57DZ-006
CA57DZ-006
CA57DZ
标准型·偏心套锁紧
锌合金
GCr15
006
UP006
30
132
106
36
11
70
26
6.5
13.0
26.5
M10
17
13200
8300
454
CA57DU-000
CA57DU-000
CA57DU
标准型·偏心套锁紧
SUS440
SUS440
000
UP000
10
67
53
18
6
35
16
4.0
7.0
17.5
M6
4
4600
2000
77
CA57DU-001
CA57DU-001
CA57DU
标准型·偏心套锁紧
SUS440
SUS440
001
UP001
12
71
56
19
6
38
16
4.0
7.0
17.5
M6
4
5100
2400
91
CA57DU-002
CA57DU-002
CA57DU
标准型·偏心套锁紧
SUS440
SUS440
002
UP002
15
80
63
22
7
43
16
4.5
7.0
18.5
M6
4
5600
2800
125
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
with Setscrew UCSP-S6
FYH株式会社
16.11.2022
MAE-K-STL-KP - 压铸锌合金球座KP,轻型系列
MÄDLER
26.04.2024
2195.301. - 电动输送带
FIBRO
30.01.2024
ISN Plummer Blocks with Trident Seals Metric Bore Insert - Bearing Insert
Dodge
26.05.2022
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
J-BDJ - 带座轴承 带立式座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
KP - KP 000
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
BN 31101 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), s...
Bossard Catalog
26.01.2023
NRV-NMRV - Double worm reduction unit with input shaft
Motovario
15.03.2023
85501001 - XX - Beam
NC Componenti
07.03.2024
BFL51_76 - 带座轴承·双轴承紧凑式法兰型·带挡圈型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
95300 - 小型输送带,内部带有驱动装置
norelem
30.05.2024
sd - 螺栓
Zimmer Group
14.09.2022
CA30 - 轴承座组件-标准法兰型-带挡圈型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表