피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
Bauform 111-1 - Gewindebefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 160 NGW
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz160/sz_w_160_111_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-80/40/60-111-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{MNDR=35.000},{MKDR=33.160},{D1=110.000},{D2=92.000},{D4=84.000},{D5=60.000},{D6X=2.000},{D6NDR=10.000},{D6KDR=8.917},{L003=184.000},{L004=224.000},{L005006=204.000},{L1A=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L5=110.000},{L8=3.000},{L9=20.000},{L10=16.000},{B11=14.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=17.100},{SWH=0.000},{B1MIN=14.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=60},{HUBST=0},{M=M35x1,5},{B2L2=35},{ZB=108},{L1=60},{B1=25},{B2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D4
Durchmesser
[mm]
D5
Durchmesser D5 f7
[mm]
D6
Gewinde
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L8
Länge
[mm]
L9
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
L
[mm]
H4
Höhe
[mm]
L16
Länge
[mm]
B5
Breite
[mm]
H5
Höhe
[mm]
H6
Höhe
[mm]
HEISS SZ 160-40/20/45-111...
SZ 160-40/20
160
111 - 1
40.000
20.000
58.000
48.000
45.000
33.000
M6
25.000
62.000
35.000
65.000
3.000
12.000
12.000
G1/4"
2x30°
121.000
16.500
12.000
65.000
32.500
92.000
HEISS SZ 160-50/25/45-111...
SZ 160-50/25
160
111 - 1
50.000
25.000
72.000
60.000
58.000
42.000
M6
30.000
70.000
40.000
75.000
3.000
12.000
13.000
G3/8"
2,5x30°
139.000
15.000
20.000
75.000
37.500
103.000
HEISS SZ 160-63/32/55-111...
SZ 160-63/32
160
111 - 1
63.000
32.000
90.000
75.000
65.000
48.000
M8
40.000
82.000
48.000
100.000
3.000
16.000
14.000
G3/8"
3x30°
169.000
21.000
25.000
100.000
50.000
135.000
HEISS SZ 160-80/40/60-111...
SZ 160-80/40
160
111 - 1
80.000
40.000
110.000
92.000
84.000
60.000
M10
35.000
96.000
55.000
110.000
3.000
20.000
16.000
G1/2"
3x30°
184.000
20.500
30.000
110.000
55.000
150.000
HEISS SZ 160-100/50/55-11...
SZ 160-100/50
160
111 - 1
100.000
50.000
135.000
115.000
102.000
72.000
M12
45.000
127.000
75.000
90.000
3.000
24.000
18.000
G1/2"
3x30°
194.000
18.500
30.000
140.000
70.000
175.000
HEISS SZ 160-125/60/60-11...
SZ 160-125/60
160
111 - 1
125.000
60.000
170.000
145.000
140.000
100.000
M16
58.000
155.000
95.000
125.000
5.000
32.000
20.000
G3/4"
4x30°
252.000
35.500
40.000
180.000
90.000
235.000
HEISS SZ 160-160/80/50-11...
SZ 160-160/80
160
111 - 1
160.000
80.000
220.000
190.000
180.000
140.000
M20
65.000
220.000
145.000
130.000
5.000
40.000
25.000
G1"
5x30°
330.000
35.000
40.000
225.000
112.500
280.000
HEISS SZ 160-200/100/35-1...
SZ 160-200/100
160
111 - 1
200.000
100.000
270.000
245.000
220.000
160.000
M24
80.000
240.000
145.000
155.000
5.000
48.000
25.000
G1"
6x30°
375.000
53.000
50.000
280.000
140.000
360.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Design 125 - Clevis Attachment
Heiss
15.09.2017
Design 113-2 - Foot Attachment
Heiss
15.09.2017
Model 165
Hub City
15.09.2021
SA - Compesation tanks
Nitrogen Springs
28.02.2023
KF 24 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
SI 30 - Zero force on contact
Nitrogen Springs
28.02.2023
FAQ1 - Fixing
Nitrogen Springs
28.02.2023
SRA - Tank for air system
Nitrogen Springs
28.02.2023
SI 24 - Zero force on contact
Nitrogen Springs
28.02.2023
KF 10 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
KF 7,5 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging p...
Nitrogen Springs
28.02.2023
F0 - Fixing
Nitrogen Springs
28.02.2023
FA - Fixing
Nitrogen Springs
28.02.2023
Model 1250
Hub City
15.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성