카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
Q3 - Double row angular contact ball bearings - Steel
HPC
Linear components
Rotary motion
Oblic
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/oblic/steel/q3.prj},{NB=hpc_Q3306-ATN9},{REF=Q3306-ATN9},{D=30},{D1=72},{B=30.2},{A=42.0},{CD=4.70},{CS=26.95},{VLG=6885},{VLH=8100},{MAS=0.530},{INFO=INFO},{PPATH=q3_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ød
[mm]
D1
ØD1
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
CD
Dynamic load
[C]
CS
Static load
[Co]
VLG
Speed lubricant grease
[t/min]
VLH
Speed lubricant oil
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - Q3200-ATN9
Q3200-ATN9
10
30
14.0
16.0
7.50
4.21
18360
21600
0.510
HPC - Q3201-ATN9
Q3201-ATN9
12
32
15.9
19.0
9.90
5.49
16830
19800
0.058
HPC - Q3202-ATN9
Q3202-ATN9
15
35
15.9
21.0
11.00
6.66
13770
16200
0.066
HPC - Q3203-ATN9
Q3203-ATN9
17
40
17.5
23.0
14.00
8.62
12240
14400
0.095
HPC - Q3204-ATN9
Q3204-ATN9
20
47
20.6
28.0
19.60
11.76
10710
12600
0.160
HPC - Q3304-ATN9
Q3304-ATN9
20
52
22.2
30.0
23.10
14.31
9945
11700
0.220
HPC - Q3205-ATN9
Q3205-ATN9
25
52
20.6
30.0
21.20
14.01
9180
10800
0.190
HPC - Q3305-ATN9
Q3305-ATN9
25
62
25.4
36.0
31.40
19.99
8415
9900
0.350
HPC - Q3206-ATN9
Q3206-ATN9
30
62
23.8
36.0
29.40
19.99
7650
9000
0.290
HPC - Q3306-ATN9
Q3306-ATN9
30
72
30.2
42.0
4.70
26.95
6885
8100
0.530
HPC - Q3207-ATN9
Q3207-ATN9
35
72
27.0
42.0
39.20
27.44
6885
8100
0.440
HPC - Q3307-ATN9
Q3307-ATN9
35
80
34.9
47.0
51.00
34.79
6505
7650
0.710
HPC - Q3208-ATN9
Q3208-ATN9
40
80
30.2
46.0
46.60
33.32
6120
7200
0.580
HPC - Q3308-ATN9
Q3308-ATN9
40
90
36.5
53.0
62.70
43.12
5740
6750
1.050
HPC - Q3209-ATN9
Q3209-ATN9
45
85
30.2
49.0
50.00
38.22
5740
6750
0.640
HPC - Q3309-ATN9
Q3309-ATN9
45
100
39.7
58.0
73.50
51.94
5130
6030
1.400
HPC - Q3210-ATN9
Q3210-ATN9
50
90
30.2
52.0
50.00
38.22
5355
6300
0.660
HPC - Q3211-ATN9
Q3211-ATN9
55
100
33.3
57.0
58.80
46.55
4820
5670
1.050
HPC - Q3311-ATN9
Q3311-ATN9
55
120
49.2
72.0
109.80
79.87
4055
4770
2.550
HPC - Q3212-ATN9
Q3212-ATN9
60
110
36.5
63.0
72.00
57.33
4284
5040
1.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성