카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series 15050 - Crossbars every link - Crossbars removable along the inner and outer radius
igus
E-Ketten®
System E4/light Energy Chains
Series 15050
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_light_e_ketten/serie_15050/series_15050_asmtab.prj},{NB=0.819 m 15050.30.150.0 (0,0,1,0,0,200,0,0,-164,-,-,-,-,-)},{INFO=INFO},{BI=300},{BA=330},{R=150},{EBA=0},{EB=0},{BI2=0},{BI3=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-164.0},{QO=},{GD=},{FARBE=0},{XXL=},{ESD=},{NC=},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{CNSMASSEXACT1=5.76},{T=91.000},{KGH=108.000},{SIZE=30},{A=54.000},{PPATH=assemblies/series_15050_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Additional safety
[mm]
DELTACL
?CL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.819 m 15050.05.150.0 (-...
15050.05
50
80
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
3.153
0.819 m 15050.06.150.0 (-...
15050.06
65
95
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
3.235
0.819 m 15050.07.150.0 (-...
15050.07
75
105
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
3.276
0.819 m 15050.08.150.0 (-...
15050.08
87
117
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
3.317
0.819 m 15050.10.150.0 (-...
15050.10
100
130
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
3.423
0.819 m 15050.11.150.0 (-...
15050.11
112
143
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
3.530
0.819 m 15050.12.150.0 (-...
15050.12
125
155
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
3.587
0.819 m 15050.13.150.0 (-...
15050.13
137
168
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
3.694
0.819 m 15050.15.150.0 (-...
15050.15
150
180
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
3.751
0.819 m 15050.16.150.0 (-...
15050.16
162
193
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
3.841
0.819 m 15050.17.150.0 (-...
15050.17
175
205
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
3.931
0.819 m 15050.18.150.0 (-...
15050.18
187
218
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
4.021
0.819 m 15050.20.150.0 (-...
15050.20
200
230
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
4.038
0.819 m 15050.21.150.0 (-...
15050.21
212
243
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
4.128
0.819 m 15050.22.150.0 (-...
15050.22
225
255
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
4.177
0.819 m 15050.23.150.0 (-...
15050.23
237
268
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
4.292
0.819 m 15050.25.150.0 (-...
15050.25
250
280
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
4.357
0.819 m 15050.26.150.0 (-...
15050.26
262
293
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
4.431
0.819 m 15050.27.150.0 (-...
15050.27
275
305
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
4.521
0.819 m 15050.28.150.0 (-...
15050.28
287
318
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
4.537
0.819 m 15050.30.150.0 (-...
15050.30
300
330
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
4.717
0.819 m 15050.31.150.0 (-...
15050.31
312
343
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
4.750
0.819 m 15050.32.150.0 (-...
15050.32
325
355
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
4.791
0.819 m 15050.33.150.0 (-...
15050.33
337
368
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
4.939
0.819 m 15050.35.150.0 (-...
15050.35
350
380
328
819.0
9
408
341
655
0
0
0
0
5.061
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성