피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Full complement type with Screw driver slot (CFE...VR, V, VUUR, VUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Eccentric Type CFE
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/eccentric_type/full_complement_type_with_screw_driver_slot_asmtab.prj},{NB=CFE 18V},{STDRT=24},{VERS=2},{MASS=285.0},{BLTYP1=2},{BLTYP2=3},{SD=18},{D=40},{C=20},{SDE=24},{SD1=18},{NDM=18.000},{P=1.500},{G11=18},{GZ11=16.160},{GS11=1.50},{B3=17.5},{B3E1=8},{B=21.6},{B1=58.1},{B2=36.5},{C1=0.8},{SG1=6},{G1=19.0},{G1E=19},{SR=1.0},{EPS=0.8},{SG21=3},{SF=29},{TRQ=86.2},{L=15.8},{DAR=2.0},{ZEFF=41},{PKVAL1=41},{PKVAL2=41},{BLRE=2},{RS=0.3},{FW=24.20},{C1OR=15.8},{TUU=0.0},{DKP=30.7},{CKP1=2.71},{CSS1=2.72},{CETC=5.0},{CKP2=0.7},{CSS2=0.5},{CSF=1.0},{I1=8},{I2=39.42},{POH=17.42},{G3=3},{OH=2.5},{DSL=0.0},{CSL=0.0},{SRL=10.0},{TSS=31.8},{WIR=20},{W1IR=1.8},{W2IR=15},{CR=25300},{COR=51300},{FMAX=31100},{SC=1},{AXP1=0},{AXP2=0},{VERS1=1},{B31=8},{H=6},{IDNR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Diameter of the eccentricity color
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SDE
Diameter of the eccentricity color
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
B3
Dimension
[mm]
B
Maximum width
[mm]
B1
Max.Total length
[mm]
B2
Length
[mm]
C1
Dimension
[mm]
SG1
Diameter
[mm]
G1
Length
[mm]
SR
rs min
[mm]
EPS
Eccentricity
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
[mm]
TRQ
Maximum tightening torque
[Nm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
FMAX
Max.Static allowable load
[N]
CFE 6VR
9
CFE6VR
21.0
16
11
9
M6x1
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
4
8.5
0.3
0.4
11
2.7
6980
8500
1950
CFE 6V
9
CFE6V
21.0
16
11
9
M6x1
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
4
8.5
0.3
0.4
11
2.7
6980
8500
1950
CFE 6VUUR
9
CFE6VUUR
21.0
16
11
9
M6x1
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
4
8.5
0.3
0.4
11
2.7
6980
8500
1950
CFE 6VUU
9
CFE6VUU
21.0
16
11
9
M6x1
7.5
12.2
28.2
16.0
0.6
4
8.5
0.3
0.4
11
2.7
6980
8500
1950
CFE 8VR
11
CFE8VR
32.5
19
11
11
M8x1.25
9.5
12.2
32.2
20.0
0.6
4
10.5
0.3
0.4
13
6.5
8170
11200
4620
CFE 8V
11
CFE8V
32.5
19
11
11
M8x1.25
9.5
12.2
32.2
20.0
0.6
4
10.5
0.3
0.4
13
6.5
8170
11200
4620
CFE 8VUUR
11
CFE8VUUR
32.5
19
11
11
M8x1.25
9.5
12.2
32.2
20.0
0.6
4
10.5
0.3
0.4
13
6.5
8170
11200
4620
CFE 8VUU
11
CFE8VUU
32.5
19
11
11
M8x1.25
9.5
12.2
32.2
20.0
0.6
4
10.5
0.3
0.4
13
6.5
8170
11200
4620
CFE 10VR
13
CFE10VR
50.5
22
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
4
12.5
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
CFE 10V
13
CFE10V
50.5
22
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
4
12.5
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
CFE 10VUUR
13
CFE10VUUR
50.5
22
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
4
12.5
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
CFE 10VUU
13
CFE10VUU
50.5
22
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
4
12.5
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
CFE 10-1VR
13
CFE10-1VR
66.0
26
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
4
12.5
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
CFE 10-1V
13
CFE10-1V
66.0
26
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
4
12.5
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
CFE 10-1VUUR
13
CFE10-1VUUR
66.0
26
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
4
12.5
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
CFE 10-1VUU
13
CFE10-1VUU
66.0
26
12
13
M10x1.25
10.5
13.2
36.2
23.0
0.6
4
12.5
0.3
0.4
16
13.8
9570
14500
8650
CFE 12VR
16
CFE12VR
107.0
30
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
6
13.5
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
CFE 12V
16
CFE12V
107.0
30
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
6
13.5
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
CFE 12VUUR
16
CFE12VUUR
107.0
30
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
6
13.5
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
CFE 12VUU
16
CFE12VUU
107.0
30
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
6
13.5
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
CFE 12-1VR
16
CFE12-1VR
117.0
32
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
6
13.5
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
CFE 12-1V
16
CFE12-1V
117.0
32
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
6
13.5
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
CFE 12-1VUUR
16
CFE12-1VUUR
117.0
32
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
6
13.5
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
CFE 12-1VUU
16
CFE12-1VUU
117.0
32
14
16
M12x1.5
11.5
15.2
40.2
25.0
0.6
6
13.5
0.6
0.8
21
21.9
13500
19700
13200
CFE 16VR
22
CFE16VR
193.0
35
18
22
M16x1.5
15.5
19.6
52.1
32.5
0.8
6
17.0
0.6
0.8
26
58.5
20700
37600
23200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
with Hexagon Hole (CFES...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
with Screw driver slot (CFES, CFES...R, UUR, UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
Full complement type with Hexagon Hole (CFE...VBR, VB, VBUUR, VBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
Non-interchangeable, Assembled set - MLV9
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
24.01.2024
Non-interchangeable, Assembled set - MLV7
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
24.01.2024
Non-interchangeable, Assembled set - MLV12
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
24.01.2024
CF...WBR, WBUUR
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Stainless Steel Made (CF...FWBR, FWBUUR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Non-interchangeable, Assembled set - MV20
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
24.01.2024
Non-interchangeable, Assembled set - MV25
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
24.01.2024
Non-interchangeable, Assembled set - MV30
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
24.01.2024
with Hexagon Hole (CFE...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
with Screw driver slot (CF-RU1, CF-FU1)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Full complement type with hexagon hole both side (CFKR...V,VR,VUU,VUUR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성