피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
2080B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2080
Un-finished sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2080/un_finished_sprocket_steel/b_type/2080b.prj},{NB=2080B91/2_()},{TYPE=2080B},{NOT=9 1/2},{NOT1=91/2},{NOTX=19.000},{DP=156.45},{DO=167},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=20},{SURFT=},{BD=93},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
2080B61/2
2080B
6 1/2
109.31
118
93.43
92.63
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
2080B71/2
2080B
7 1/2
124.90
135
109.02
108.34
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
2080B81/2
2080B
8 1/2
140.63
151
124.75
124.15
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
2080B91/2
2080B
9 1/2
156.45
167
140.57
140.04
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
2080B101/2
2080B
10 1/2
172.35
184
156.47
155.99
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
2080B111/2
2080B
11 1/2
188.29
200
172.41
171.97
14.6
None
W : Welding type
26
The tooth profile in the ...
2080B12
2080B
12
196.28
208
180.40
180.40
14.6
None
W : Welding type
26
The tooth profile in the ...
2080B121/2
2080B
12 1/2
204.27
216
188.39
187.99
14.6
None
W : Welding type
26
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2082B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
2080B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FBN2080B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
2080B - for Bearing (Step hole)
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KCM Double Pitch Roller Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
2060B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FBN80B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
with Setscrew
FYH INC.
16.11.2022
SUS2050B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
SUS2052B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
2062B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK60B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK80B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KCM Double Pitch Roller Chain with Attachment
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성