您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SUS35B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.35
追加工产品(不锈钢)
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_35/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus35b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_SUS35B22D13D12_BB1_ (56 H 7 20 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=SUS35B},{NOT=22},{NOTX=22.000},{DP=66.93},{DO=72},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=56.0},{BDMAX=56.0},{SD1=13.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=20.0},{BLMAX=20.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=12.0},{SDMIN=12.0},{SDMIN1=13.000},{SDMIN2=13.600},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA__SUS35B10D10D9_BB1
SUS35B
10
30.82
35
25.74
25.74
4.3
无
C : 切削规格
0/+15
20.0
4.4
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B11D10D9_BB1
SUS35B
11
33.81
38
28.73
28.39
4.3
无
C : 切削规格
0/+15
23.0
4.4
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B12D11D10_BB1
SUS35B
12
36.80
41
31.72
31.72
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
26.0
4.4
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B13D11D10_BB1
SUS35B
13
39.80
44
34.72
34.43
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
29.0
4.4
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B14D11D10_BB1
SUS35B
14
42.81
47
37.73
37.73
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B15D11D10_BB1
SUS35B
15
45.81
51
40.73
40.48
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B16D11D10_BB1
SUS35B
16
48.82
54
43.74
43.74
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B17D13D12_BB1
SUS35B
17
51.84
57
46.76
46.54
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B18D13D12_BB1
SUS35B
18
54.85
60
49.77
49.77
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B19D13D12_BB1
SUS35B
19
57.87
63
52.79
52.59
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B20D13D12_BB1
SUS35B
20
60.89
66
55.81
55.81
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B21D13D12_BB1
SUS35B
21
63.91
69
58.83
58.65
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B22D13D12_BB1
SUS35B
22
66.93
72
61.85
61.85
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B23D13D12_BB1
SUS35B
23
69.95
75
64.87
64.71
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B24D13D12_BB1
SUS35B
24
72.97
78
67.89
67.89
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B25D13D12_BB1
SUS35B
25
76.00
81
70.92
70.77
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B26D13D12_BB1
SUS35B
26
79.02
84
73.94
73.94
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B27D13D12_BB1
SUS35B
27
82.05
87
76.97
76.83
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B28D13D12_BB1
SUS35B
28
85.07
90
79.99
79.99
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B30D13D12_BB1
SUS35B
30
91.12
96
86.04
86.04
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B32D13D12_BB1
SUS35B
32
97.18
102
92.10
92.10
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B34D13D12_BB1
SUS35B
34
103.23
109
98.15
98.15
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B35D13D12_BB1
SUS35B
35
106.26
112
101.18
101.07
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B36D14D13_BB1
SUS35B
36
109.29
115
104.21
104.21
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA__SUS35B38D14D13_BB1
SUS35B
38
115.34
121
110.26
110.26
4.3
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表