피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
NK60-2B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.60
Un-finished sprocket (Steel)
2B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/2b_type/nk602b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_NK60-2B27D21_K-_0-N/A_(H 756 0 0 N/A N/A)},{TYPE=NK60-2B},{NOT=27},{NOTX=27.000},{DP=164.09},{DO=174},{MATC=},{SD=21.0},{SDMIN=21.000},{SDMAX=80.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=120},{BDMAX=120.000},{BL=56},{BLMAX=56.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
GD
Dia of slit
[mm]
S
Width of slit
[mm]
KEYAV
Key allowance (width)
[mm]
KEYAV2
Key allowance (depth)
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA_NK60-2B10D14
NK60-2B
10
61.65
70
49.74
49.74
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B11D14
NK60-2B
11
67.62
76
55.71
55.02
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B12D14
NK60-2B
12
73.60
83
61.69
61.69
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B13D17
NK60-2B
13
79.60
89
67.69
67.11
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B14D17
NK60-2B
14
85.61
95
73.70
73.70
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B15D17
NK60-2B
15
91.62
101
79.71
79.21
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B16D17
NK60-2B
16
97.65
107
85.74
85.74
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B17D17
NK60-2B
17
103.67
113
91.76
91.32
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B18D19
NK60-2B
18
109.71
119
97.80
97.80
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B19D19
NK60-2B
19
115.74
126
103.83
103.43
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B20D19
NK60-2B
20
121.78
132
109.87
109.87
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B21D19
NK60-2B
21
127.82
138
115.91
115.55
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B22D19
NK60-2B
22
133.86
144
121.95
121.95
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B23D21
NK60-2B
23
139.90
150
127.99
127.66
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B24D21
NK60-2B
24
145.95
156
134.04
134.04
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B25D21
NK60-2B
25
151.99
162
140.08
139.78
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B26D21
NK60-2B
26
158.04
168
146.13
146.13
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B27D21
NK60-2B
27
164.09
174
152.18
151.90
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B28D21
NK60-2B
28
170.14
180
158.23
158.23
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B29D21
NK60-2B
29
176.20
187
164.29
164.03
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B30D21
NK60-2B
30
182.25
193
170.34
170.34
11.3
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B31D21
NK60-2B
31
188.30
199
176.39
176.15
11.3
None
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B32D21
NK60-2B
32
194.35
205
182.44
182.44
11.3
None
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B33D21
NK60-2B
33
200.41
211
188.50
188.27
11.3
None
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_NK60-2B34D21
NK60-2B
34
206.46
217
194.55
194.55
11.3
None
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성