피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0569 - Rubber buffers steel or stainless steel, type C
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Buffer elements
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/daempfungselemente/26104.prj},{NB=K0569.04003055},{BESTKIPP=K0569.04003055},{MATERIAL=Stahl},{D=40},{H=30},{G=M8},{T=8},{BELASTUNG=1060},{FEDERSTK=530},{GEW=0.0808},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059245178049},{NDM=8.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
T
height
[mm]
BELASTUNG
Coad raiting
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0569.01001055
K0569.01001055
Steel
10
10
M4
4
50
100
0.0025
Yes
40169960
4059245177875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.01001555
K0569.01001555
Steel
10
15
M4
4
50
50
0.0033
Yes
40169960
4059245177899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.01501555
K0569.01501555
Steel
15
15
M4
4
100
100
0.0080
Yes
40169960
4059245177905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.02002055
K0569.02002055
Steel
20
20
M6
6
276
230
0.0141
Yes
40169960
4059245177929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.02002555
K0569.02002555
Steel
20
25
M6
6
180
120
0.0180
Yes
40169960
4059245177943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.02502055
K0569.02502055
Steel
25
20
M6
6
276
230
0.0243
Yes
40169960
4059245177950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.02502555
K0569.02502555
Steel
25
25
M6
6
165
110
0.0276
Yes
40169960
4059245177967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.02503055
K0569.02503055
Steel
25
30
M6
6
160
80
0.0297
Yes
40169960
4059245177981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.03002055
K0569.03002055
Steel
30
20
M8
8
637
425
0.0387
Yes
40169960
4059245177998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.03003055
K0569.03003055
Steel
30
30
M8
8
350
175
0.0478
Yes
40169960
4059245178018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.03004055
K0569.03004055
Steel
30
40
M8
8
400
133
0.0561
Yes
40169960
4059245178032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.04003055
K0569.04003055
Steel
40
30
M8
8
1060
530
0.0808
Yes
40169960
4059245178049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.04004055
K0569.04004055
Steel
40
40
M8
8
666
222
0.0956
Yes
40169960
4059245178063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.05003055
K0569.05003055
Steel
50
30
M10
10
1360
680
0.1334
Yes
40169960
4059245178070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.05004055
K0569.05004055
Steel
50
40
M10
10
1000
333
0.1528
Yes
40169960
4059245178087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.05005055
K0569.05005055
Steel
50
50
M10
10
665
190
0.1734
Yes
40169960
4059245178094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.07504055
K0569.07504055
Steel
75
40
M12
12
2250
750
0.3252
Yes
40169960
4059245178100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.07505055
K0569.07505055
Steel
75
50
M12
12
2225
636
0.4018
Yes
40169960
4059245178117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.010010551
K0569.010010551
Stainless steel
10
10
M4
4
50
100
0.0019
Yes
40169960
4059245177882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.015015551
K0569.015015551
Stainless steel
15
15
M4
4
100
100
0.0075
Yes
40169960
4059245177912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.020020551
K0569.020020551
Stainless steel
20
20
M6
6
276
230
0.0157
Yes
40169960
4059245177936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.025025551
K0569.025025551
Stainless steel
25
25
M6
6
165
110
0.0271
Yes
40169960
4059245177974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.030020551
K0569.030020551
Stainless steel
20
30
M8
8
637
425
0.0369
Yes
40169960
4059245178001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.030030551
K0569.030030551
Stainless steel
30
30
M8
8
350
175
0.0459
Yes
40169960
4059245178025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0569.040030551
K0569.040030551
Stainless steel
40
30
M8
8
1060
530
0.0791
Yes
40169960
4059245178056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성