Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1096 - 锁紧柱塞,带螺纹锁
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03089_20.prj},{NB=K1096.091516ENTSPANNT},{D=16},{D2=40},{L=96.0},{L1=32},{L2=18},{L3=28},{H=16.0},{SW1=27},{F=3.2},{F1=20.0},{F2=46},{GEW=0.2155},{EAN=4059245258857},{TAB=1},{TAB1=2},{TAB2=1},{NDM=24},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=30.0},{XB=16.3},{XC=18.5},{XD=27.0},{XE=53.0},{XF=0.30},{XG=3.2},{XH=3.5},{XI=0.8},{XJ=37.0},{XK=5.0},{XL=33.0},{XM=18.0},{XN=9.6},{XO=10.0},{XP=16.7},{XQ=4.55},{XR=17.9},{XMUTTERH=0.000},{XT=0.000},{XU=0.000},{ST=2.000},{BESTKIPP=K1096.091516},{MATERIAL=Stahl},{OBFLGK=Arretierstift gehärtet},{FORM=CP},{AUSF=mit Rastnut, ohne Kontermutter},{D1=M 24 x 2},{SW2=0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
H
高度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
ⁿ/ₐ
F
倒角 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1096.91903
钢制
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
14
31.5
12
5
10
3.5
8
0
0.8
4.5
10
0.0048
Yes
73181900
4059245258703
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.91004
钢制
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
4
M 8 x 1
18
38.5
15
6
13
4.0
10
0
1.0
6.0
12
0.0101
Yes
73181900
4059245258710
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.91105
钢制
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
43.5
17
7
15
5.0
13
0
1.3
5.0
12
0.0190
Yes
73181900
4059245258727
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.91206
钢制
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
51.7
20
8
17
6.0
14
0
1.8
6.0
14
0.0286
Yes
73181900
4059245258734
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.91308
钢制
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
68.0
26
10
23
8.0
19
0
2.3
15.0
35
0.0692
Yes
73181900
4059245258741
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.91410
钢制
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
74.0
28
12
25
10.0
22
0
2.8
15.0
34
0.1137
Yes
73181900
4059245258758
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.91412
钢制
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
12
M 20 x 1,5
33
78.0
28
14
25
12.0
22
0
2.8
15.0
39
0.1155
Yes
73181900
4059245258765
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.91516
钢制
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
16
M 24 x 2
40
96.0
32
18
28
16.0
27
0
3.2
20.0
46
0.2158
Yes
73181900
4059245258772
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.091903
钢制
顶销硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
14
31.5
12
5
10
3.5
8
0
0.8
4.5
10
0.0048
Yes
73181900
4059245258789
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.091004
钢制
顶销硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
4
M 8 x 1
18
38.5
15
6
13
4.0
10
0
1.0
6.0
12
0.0101
Yes
73181900
4059245258796
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.091105
钢制
顶销硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
43.5
17
7
15
5.0
13
0
1.3
5.0
12
0.0191
Yes
73181900
4059245258802
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.091206
钢制
顶销硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
51.7
20
8
17
6.0
14
0
1.8
6.0
14
0.0288
Yes
73181900
4059245258819
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.091308
钢制
顶销硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
68.0
26
10
23
8.0
19
0
2.3
15.0
35
0.0700
Yes
73181900
4059245258826
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.091410
钢制
顶销硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
74.0
28
12
25
10.0
22
0
2.8
15.0
34
0.1141
Yes
73181900
4059245258833
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.091412
钢制
顶销硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
12
M 20 x 1,5
33
78.0
28
14
25
12.0
22
0
2.8
15.0
39
0.1150
Yes
73181900
4059245258840
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.091516
钢制
顶销硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
16
M 24 x 2
40
96.0
32
18
28
16.0
27
0
3.2
20.0
46
0.2155
Yes
73181900
4059245258857
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.93903
不锈钢
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
14
31.5
12
5
10
3.5
8
0
0.8
4.5
10
0.0045
Yes
73181900
4059245258864
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.93004
不锈钢
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
4
M 8 x 1
18
38.5
15
6
13
4.0
10
0
1.0
6.0
12
0.0094
Yes
73181900
4059245258871
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.93105
不锈钢
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
43.5
17
7
15
5.0
13
0
1.3
5.0
12
0.0178
Yes
73181900
4059245258888
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.93206
不锈钢
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
51.7
20
8
17
6.0
14
0
1.8
6.0
14
0.0271
Yes
73181900
4059245258895
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.93308
不锈钢
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
68.0
26
10
23
8.0
19
0
2.3
15.0
35
0.0660
Yes
73181900
4059245258901
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.93410
不锈钢
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
74.0
28
12
25
10.0
22
0
2.8
15.0
34
0.1119
Yes
73181900
4059245258918
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.93412
不锈钢
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
12
M 20 x 1,5
33
78.0
28
14
25
12.0
22
0
2.8
15.0
39
0.1117
Yes
73181900
4059245258925
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.93516
不锈钢
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
16
M 24 x 2
40
96.0
32
18
28
16.0
27
0
3.2
20.0
46
0.2083
Yes
73181900
4059245258932
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1096.093903
不锈钢
顶销硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
14
31.5
12
5
10
3.5
8
0
0.8
4.5
10
0.0045
Yes
73181900
4059245258949
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表