피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0792 - Ball lock pins with L-grip
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Ball lock pins
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/03420_1.prj},{NB=K0792.1047160800},{B=33.0},{D=70.2},{D1=16},{D2=19.00},{D3=26.3},{D4=47.0},{L=80},{L1=13.1},{L2=39.5},{L3=28.4},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=153},{GEW=0.1456},{EAN=4059245255269},{XA=6.5},{XB=10.0},{XC=5.5},{XD=12.0},{XE=0.5},{XF=9.5},{XG=6.2},{XH=7.0},{XI=1.50},{XJ=0.80},{XK=46.4},{XL=46.2},{XM=34.1},{XN=38.8},{XO=0.8},{XP=23.7},{XQ=13.2},{XR=2.0},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=19.0},{XV=21.9},{XW=50.3},{XX=5.2},{XY=43.5},{XZ=4.0},{XA1=33.5},{XB1=6.0},{XC1=39.5},{XD1=3.1},{XE1=22.0},{XF1=6.00000},{XG1=270.00000},{XH1=23.200},{XI1=47.000},{XJ1=6.200},{XK1=6.000},{XL1=41.300},{XM1=309.000},{XN1=35.000},{XO1=21.200},{XP1=31.300},{XQ1=17.900},{XR1=36.200},{XS1=13.500},{XT1=27.900},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
distance
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
Receiving hole H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0792.102605010
K0792.102605010
black
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
10
5.9
25.0
19.2
15.9
5
15
0.0155
Yes
73182900
4059245254811
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102605015
K0792.102605015
black
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
15
5.9
25.0
19.2
20.9
5
15
0.0216
Yes
73182900
4059245254828
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102605020
K0792.102605020
black
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
20
5.9
25.0
19.2
25.9
5
15
0.0148
Yes
73182900
4059245254835
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102605025
K0792.102605025
black
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
25
5.9
25.0
19.2
30.9
5
15
0.0231
Yes
73182900
4059245254842
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102605030
K0792.102605030
black
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
30
5.9
25.0
19.2
35.9
5
15
0.0236
Yes
73182900
4059245254859
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606010
K0792.102606010
black
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
10
6.8
25.0
19.2
16.8
6
22
0.0219
Yes
73182900
4059245254866
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606015
K0792.102606015
black
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
15
6.8
25.0
19.2
21.8
6
22
0.0230
Yes
73182900
4059245254873
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606020
K0792.102606020
black
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
20
6.8
25.0
19.2
26.8
6
22
0.0240
Yes
73182900
4059245254880
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606025
K0792.102606025
black
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
25
6.8
25.0
19.2
31.8
6
22
0.0261
Yes
73182900
4059245254897
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606030
K0792.102606030
black
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
30
6.8
25.0
19.2
36.8
6
22
0.0186
Yes
73182900
4059245254903
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606035
K0792.102606035
black
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
35
6.8
25.0
19.2
41.8
6
22
0.0282
Yes
73182900
4059245254910
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606040
K0792.102606040
black
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
40
6.8
25.0
19.2
46.8
6
22
0.0190
Yes
73182900
4059245254927
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606045
K0792.102606045
black
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
45
6.8
25.0
19.2
51.8
6
22
0.0198
Yes
73182900
4059245254934
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606050
K0792.102606050
black
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
50
6.8
25.0
19.2
56.8
6
22
0.0313
Yes
73182900
4059245254941
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103508020
K0792.103508020
black
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
20
7.8
33.0
24.2
27.8
8
38
0.0540
Yes
73182900
4059245254958
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103508025
K0792.103508025
black
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
25
7.8
33.0
24.2
32.8
8
38
0.0561
Yes
73182900
4059245254965
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103508030
K0792.103508030
black
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
30
7.8
33.0
24.2
37.8
8
38
0.0579
Yes
73182900
4059245254972
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103508035
K0792.103508035
black
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
35
7.8
33.0
24.2
42.8
8
38
0.0410
Yes
73182900
4059245254989
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103508040
K0792.103508040
black
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
40
7.8
33.0
24.2
47.8
8
38
0.0618
Yes
73182900
4059245254996
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103508045
K0792.103508045
black
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
45
7.8
33.0
24.2
52.8
8
38
0.0415
Yes
73182900
4059245255009
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103508050
K0792.103508050
black
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
50
7.8
33.0
24.2
57.8
8
38
0.0678
Yes
73182900
4059245255016
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103510020
K0792.103510020
black
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
20
8.9
33.0
24.2
28.9
10
60
0.0605
Yes
73182900
4059245255023
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103510025
K0792.103510025
black
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
25
8.9
33.0
24.2
33.9
10
60
0.0440
Yes
73182900
4059245255030
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103510030
K0792.103510030
black
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
30
8.9
33.0
24.2
38.9
10
60
0.0449
Yes
73182900
4059245255047
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103510035
K0792.103510035
black
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
35
8.9
33.0
24.2
43.9
10
60
0.0420
Yes
73182900
4059245255054
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성