피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0709 - Quick-fit couplings with radial offset compensation
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/23450_asmtab.prj},{NB=K0709.201},{D1=44.0},{L=93.5},{L1=25.0},{L2=35},{L3=23.5},{L4=45.5},{SW=41},{SW1=30},{RV=1.0},{ZZD=30.0},{GEW=0.6007},{EAN=4059245176335},{TYP1=10},{NDM=20.0},{XA=11.9},{XB=21.90},{XC=69.9},{XD=17.8},{XE=29.5},{XF=20.8},{XG=32.0},{XH=12.0},{EX=45.20},{EX1=32.95},{TYP=1},{L3X=24.5},{ST=1.500},{BESTKIPP=K0709.201},{AUSF=Innengewinde},{D=M 20 x 1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=23450_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
~ length
[mm]
L1
thread length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
RV
radial offset compensation X max.
[mm]
ZZD
permissible tensile and pressure load max.
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0709.06
K0709.06
Internal thread
M 6
21.0
37.5
11.0
14
9.0
18.0
19
10
0.6
2.5
0.0450
Yes
73181900
4059245176168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.08
K0709.08
Internal thread
M 8
26.0
45.0
13.5
17
11.5
22.5
24
13
0.7
4.5
0.0890
Yes
73181900
4059245176182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.10
K0709.10
Internal thread
M 10
30.0
56.2
15.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
0.1550
Yes
73181900
4059245176205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.101
K0709.101
Internal thread
M 10 x 1,25
30.0
56.2
15.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
0.1598
Yes
73181900
4059245176212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.12
K0709.12
Internal thread
M 12
32.5
66.7
17.5
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
0.2200
Yes
73181900
4059245176243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.121
K0709.121
Internal thread
M 12 x 1,25
32.5
66.7
17.5
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
0.2228
Yes
73181900
4059245176250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.16
K0709.16
Internal thread
M 16
39.0
83.0
22.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
0.4044
Yes
73181900
4059245176281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.161
K0709.161
Internal thread
M 16 x 1,5
39.0
83.0
22.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
0.4004
Yes
73181900
4059245176298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.20
K0709.20
Internal thread
M 20
44.0
93.5
25.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
0.6095
Yes
73181900
4059245176328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.201
K0709.201
Internal thread
M 20 x 1,5
44.0
93.5
25.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
0.6007
Yes
73181900
4059245176335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.0614
K0709.0614
External thread
M 6
21.0
37.5
11.0
14
9.0
18.0
19
10
0.6
2.5
0.0437
Yes
73181900
4059245176175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.0817
K0709.0817
External thread
M 8
26.0
45.0
13.5
17
11.5
22.5
24
13
0.7
4.5
0.0853
Yes
73181900
4059245176199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.1020
K0709.1020
External thread
M 10
30.0
56.2
16.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
0.1407
Yes
73181900
4059245176229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.10201
K0709.10201
External thread
M 10 x 1,25
30.0
56.2
16.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
0.1474
Yes
73181900
4059245176236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.1225
K0709.1225
External thread
M 12
32.5
66.7
21.0
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
0.2085
Yes
73181900
4059245176267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.12251
K0709.12251
External thread
M 12 x 1,25
32.5
66.7
21.0
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
0.2086
Yes
73181900
4059245176274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.1630
K0709.1630
External thread
M 16
39.0
83.0
25.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
0.3840
Yes
73181900
4059245176304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.16301
K0709.16301
External thread
M 16 x 1,5
39.0
83.0
25.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
0.3861
Yes
73181900
4059245176311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.2035
K0709.2035
External thread
M 20
44.0
93.5
29.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
0.5680
Yes
73181900
4059245176342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.20351
K0709.20351
External thread
M 20 x 1,5
44.0
93.5
29.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
0.5751
Yes
73181900
4059245176359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성