您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2022 - 带内部转子的线性滚珠轴承
KIPP
操作部件 | 标准件
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/teleskopschienen/21330_asmtab.prj},{NB=K2022.2821006100},{GR=28},{B=28},{B1=15.0},{H=13},{H1=12.25},{H2=7.5},{L=610},{L1=20},{L2=25},{L3=80},{R=1.0},{S1=210},{COY=12180},{COZ=8526},{MX=59.7},{MY=298},{MZ=426},{ANZAHL=3},{GEW=0.9700},{EAN=4059245817740},{CX=360.000},{VERS=15.000},{BESTKIPP=K2022.282100610},{D=für Schraube M5},{D1=M5},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21330_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
B
高度
[mm]
B1
高度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
螺纹
[mm]
H
宽度
[mm]
H1
宽度
[mm]
H2
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
R
半径
[mm]
S1
长度
[mm]
COY
[N]
COZ
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
ANZAHL
孔数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2022.280600130
K2022.280600130
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
130
20
10
20
1.0
60
3480
2436
17.1
24
35
3
0.2225
Yes
84832080
4059245817603
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.280600210
K2022.280600210
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
210
20
10
20
1.0
60
3480
2436
17.1
24
35
3
0.3216
Yes
84832080
4059245817610
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.280600290
K2022.280600290
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
290
20
10
20
1.0
60
3480
2436
17.1
24
35
3
0.4259
Yes
84832080
4059245817627
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.280600370
K2022.280600370
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
370
20
10
20
1.0
60
3480
2436
17.1
24
35
3
0.5221
Yes
84832080
4059245817634
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.280800290
K2022.280800290
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
290
20
10
20
1.0
80
4640
3248
22.7
43
62
4
0.4429
Yes
84832080
4059245817641
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.280800370
K2022.280800370
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
370
20
10
20
1.0
80
4640
3248
22.7
43
62
4
0.5400
Yes
84832080
4059245817658
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.280800450
K2022.280800450
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
450
20
10
20
1.0
80
4640
3248
22.7
43
62
4
0.6400
Yes
84832080
4059245817665
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.280800610
K2022.280800610
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
610
20
10
20
1.0
80
4640
3248
22.7
43
62
4
0.8400
Yes
84832080
4059245817672
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.281300290
K2022.281300290
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
290
20
25
80
1.0
130
7540
5278
36.9
114
163
2
0.4987
Yes
84832080
4059245817689
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.281300370
K2022.281300370
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
370
20
25
80
1.0
130
7540
5278
36.9
114
163
2
0.5945
Yes
84832080
4059245817696
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.281300450
K2022.281300450
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
450
20
25
80
1.0
130
7540
5278
36.9
114
163
2
0.6900
Yes
84832080
4059245817702
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.281300610
K2022.281300610
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
610
20
25
80
1.0
130
7540
5278
36.9
114
163
2
0.8600
Yes
84832080
4059245817719
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.281300690
K2022.281300690
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
690
20
25
80
1.0
130
7540
5278
36.9
114
163
2
0.9900
Yes
84832080
4059245817726
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.282100450
K2022.282100450
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
450
20
25
80
1.0
210
12180
8526
59.7
298
426
3
0.7700
Yes
84832080
4059245817733
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.282100610
K2022.282100610
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
610
20
25
80
1.0
210
12180
8526
59.7
298
426
3
0.9700
Yes
84832080
4059245817740
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.282101010
K2022.282101010
28
28
15.0
适用螺栓 M5
M5
13
12.25
7.5
1010
20
25
80
1.0
210
12180
8526
59.7
298
426
3
1.4700
Yes
84832080
4059245817757
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.351300290
K2022.351300290
35
35
15.8
适用螺栓 M6
M6
17
16.00
10.0
290
25
25
80
2.0
130
9750
6825
47.2
148
211
2
0.7781
Yes
84832080
4059245817764
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.351300450
K2022.351300450
35
35
15.8
适用螺栓 M6
M6
17
16.00
10.0
450
25
25
80
2.0
130
9750
6825
47.2
148
211
2
1.0900
Yes
84832080
4059245817771
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.351300770
K2022.351300770
35
35
15.8
适用螺栓 M6
M6
17
16.00
10.0
770
25
25
80
2.0
130
9750
6825
47.2
148
211
2
1.7600
Yes
84832080
4059245817788
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.352100450
K2022.352100450
35
35
15.8
适用螺栓 M6
M6
17
16.00
10.0
450
25
25
80
2.0
210
15750
11025
76.3
386
551
3
1.2200
Yes
84832080
4059245817795
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.352100690
K2022.352100690
35
35
15.8
适用螺栓 M6
M6
17
16.00
10.0
690
25
25
80
2.0
210
15750
11025
76.3
386
551
3
1.7000
Yes
84832080
4059245817801
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.352101010
K2022.352101010
35
35
15.8
适用螺栓 M6
M6
17
16.00
10.0
1010
25
25
80
2.0
210
15750
11025
76.3
386
551
3
2.3500
Yes
84832080
4059245817818
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.352900610
K2022.352900610
35
35
15.8
适用螺栓 M6
M6
17
16.00
10.0
610
25
25
80
2.0
290
21750
15225
105.3
736
1051
4
1.6600
Yes
84832080
4059245817825
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.352900930
K2022.352900930
35
35
15.8
适用螺栓 M6
M6
17
16.00
10.0
930
25
25
80
2.0
290
21750
15225
105.3
736
1051
4
2.3000
Yes
84832080
4059245817832
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2022.352901330
K2022.352901330
35
35
15.8
适用螺栓 M6
M6
17
16.00
10.0
1330
25
25
80
2.0
290
21750
15225
105.3
736
1051
4
3.1500
Yes
84832080
4059245817849
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K2019 - 双列伸缩滑轨
KIPP
27.05.2024
RA414 - Steel Telescopic Slide - Over Extension - max Load rating : 55 kg -...
Chambrelan
05.05.2020
23800 - 单列 FAG 深沟球轴承
norelem
26.06.2024
K2073 - 钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出,负载能力最大 420 kg
KIPP
27.05.2024
RJUM 05/06 - DryLin R® closed housing
HPC
17.02.2022
K2020 - 伸缩滑轨
KIPP
27.05.2024
K2022 - Linear ball bearing with internal race
KIPP USA
05.06.2024
W+H+K - Linear ball bearing
Hirt
23.03.2009
Medium-duty Cylindrical Type LBS
Indunorm
12.12.2023
Wheels for table top chain - Wheels for table top chains - DIN 8153
BEA Ingranaggi
06.07.2020
K0424 - 塑料制调节脚脚杯,重型规格
KIPP
27.05.2024
K0757 - 自贴型或带孔的铝制码尺
KIPP
27.05.2024
LFS - 轻型伸缩导轨,完全伸长,可分离内部元件(最大承重 400 N,最大闭合长度 600 mm)
Rollon
05.12.2022
MP 15 Configurator
Murrplastik
07.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表