您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-K-STL-SSUCPA-RF - SSUCPA型球座, 不锈钢
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形浮动块
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-stehlager/k-stl_ssucpa.prj},{NB=62599325},{ARTNR=62599325},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10), Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 ((X105CrMo17, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222 },{BZ=SSUCPA 205},{D=25},{H=36.5},{A=84},{B=38},{S=M10},{E=56},{G=12},{W=72},{C=15},{BI=34.1},{N=14.3},{TZC=14.0},{TZC0=7.9},{ATZ=Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl},{GEW=0.72},{TN=geh_ssucpa_25},{SS=10},{LD=52},{LBE=17},{LDR=24.58},{R=1.65},{W1=10.50},{W2=9.50},{B1=32.88},{B2=74.00},{DL1=69.0},{DL2=60},{SNG=6},{GP=1},{LG=5.5},{VB=8.5},{PPATH=k_stl_ssucpa_sbl.prj},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D
内孔
[mm]
H
h
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
S
s
[mm]
E
e
[mm]
G
g
[mm]
W
w
[mm]
C
c
[mm]
BI
璧人
[mm]
N
n
[mm]
TZC
轴承额定载荷* dyn. C - 最大径向载荷能力,轴向力=0
[kN]
TZC0
轴承额定载荷*统计。C0 - 轴向力=0时的最大径向载荷能力
[kN]
ATZ
轴向额定载荷
[kN]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62599312
62599312
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCPA 201
12
30.2
76
40
M10
52
11
62
13
31.0
12.7
12.8
6.7
Die axiale Tragzahl beträ...
0.55
84832000
62599315
62599315
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCPA 202
15
30.2
76
40
M10
52
11
62
13
31.0
12.7
12.8
6.7
Die axiale Tragzahl beträ...
0.53
84832000
62599317
62599317
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCPA 203
17
30.2
76
40
M10
52
11
62
13
31.0
12.7
12.8
6.7
Die axiale Tragzahl beträ...
0.52
84832000
62599320
62599320
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCPA 204
20
30.2
76
40
M10
52
11
62
13
31.0
12.7
12.8
6.7
Die axiale Tragzahl beträ...
0.50
84832000
62599325
62599325
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCPA 205
25
36.5
84
38
M10
56
12
72
15
34.1
14.3
14.0
7.9
Die axiale Tragzahl beträ...
0.72
84832000
62599330
62599330
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCPA 206
30
42.9
94
50
M14
66
12
84
18
38.1
15.9
19.5
11.3
Die axiale Tragzahl beträ...
1.02
84832000
62599335
62599335
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCPA 207
35
47.6
109
55
M14
80
13
95
20
42.9
17.5
25.7
15.3
Die axiale Tragzahl beträ...
1.58
84832000
62599340
62599340
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCPA 208
40
49.2
116
58
M14
84
13
100
20
49.2
19.0
29.5
18.2
Die axiale Tragzahl beträ...
1.84
84832000
62599345
62599345
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCPA209
45
54.2
120
60
M14
90
13
108
25
49.2
19.0
31.7
20.7
Die axiale Tragzahl beträ...
2.06
84832000
62599350
62599350
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCPA 210
50
57.2
130
64
M16
94
14
116
25
51.6
19.0
35.1
23.2
Die axiale Tragzahl beträ...
2.44
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表