您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M0.5-MN-B4-ST - 钢制正齿轮(11SMNPb30),一侧有轮毂,模数0.5,齿宽4mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
钢制正齿轮
模块0,5和0,7
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_stahl/modul_0_5_und_0_7/stzr_m_0_5_zb4_st_mn.prj},{NB=21103600},{ARTNR=21103600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 11SMn30+C (1.0715)},{M=0.5},{Z=36},{B=4},{DA=19.0},{D=18.0},{NL=4},{ND=12},{BH7=4},{MD=8.2},{GEW=10.0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Ncm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
21101000
21101000
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
10
4
6.0
5.0
4
4
2
0.8
0.8
84839089
21101200
21101200
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
12
4
7.0
6.0
4
4
2
1.0
1.0
84839089
21101300
21101300
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
13
4
7.5
6.5
4
5
2
1.1
1.0
84839089
21101400
21101400
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
14
4
8.0
7.0
4
5
2
1.2
2.0
84839089
21101500
21101500
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
15
4
8.5
7.5
4
6
3
1.4
2.0
84839089
21101600
21101600
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
16
4
9.0
8.0
4
6
3
1.5
2.0
84839089
21101700
21101700
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
17
4
9.5
8.5
4
6
3
1.6
2.0
84839089
21101800
21101800
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
18
4
10.0
9.0
4
6
3
1.7
2.0
84839089
21101900
21101900
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
19
4
10.5
9.5
4
8
3
1.9
3.0
84839089
21102000
21102000
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
20
4
11.0
10.0
4
8
3
2.2
3.0
84839089
21102100
21102100
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
21
4
11.5
10.5
4
8
3
2.4
4.0
84839089
21102200
21102200
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
22
4
12.0
11.0
4
8
3
2.7
4.0
84839089
21102300
21102300
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
23
4
12.5
11.5
4
8
3
3.0
4.0
84839089
21102400
21102400
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
24
4
13.0
12.0
4
8
3
3.3
4.0
84839089
21102500
21102500
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
25
4
13.5
12.5
4
10
4
3.6
5.0
84839089
21102600
21102600
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
26
4
14.0
13.0
4
10
4
4.0
5.0
84839089
21102700
21102700
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
27
4
14.5
13.5
4
10
4
4.3
5.0
84839089
21102800
21102800
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
28
4
15.0
14.0
4
10
4
4.7
6.0
84839089
21103000
21103000
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
30
4
16.0
15.0
4
10
4
5.5
7.0
84839089
21103200
21103200
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
32
4
17.0
16.0
4
12
4
6.3
9.0
84839089
21103500
21103500
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
35
4
18.5
17.5
4
12
4
7.7
10.0
84839089
21103600
21103600
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
36
4
19.0
18.0
4
12
4
8.2
10.0
84839089
21103800
21103800
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
38
4
20.0
19.0
4
12
4
9.2
11.0
84839089
21104000
21104000
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
40
4
21.0
20.0
4
12
4
10.3
12.0
84839089
21104200
21104200
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.5
42
4
22.0
21.0
4
15
5
11.5
14.0
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表