품질보증 정보
카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
Profile mk 2240 - Profile mk 2240
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Structural Profiles
Profiles for Sliding Windows
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/6_schiebe/mk_2240.prj},{NB=52.40.0100(0)},{ARTIKELNR=52.40.},{L=100},{DARST=0},{GW=0.47},{BZ1=Profil mk 2240},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=16 x 27 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=173.35},{IX=0.00},{IY=0.00},{WX=0.00},{WY=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELNR
Article number
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg/m]
BZ1
Description
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
OBRFL
Surface
ⁿ/ₐ
ABM
Measure
[mm]
FRB
Colour
ⁿ/ₐ
LGL
Stock Length
[mm]
A
Surface area
[mm²]
52.40.0100
52.40.
0.47
Profile mk 2240
AlMgSi 0,5 F25
anodized E6/EV1
16 x 27 mm
Alu natural
6100
173.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성