FEPN, GFEPN, SFEPN, HFEPN, CFEPN, FEPNT, GFEPNT, SFEPNT, HFEPNT - 进给销 肩型 外螺纹
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fepn.prj},{NB=FEPN5-P3.00-L0-B2.0-E0.5},{SHP=},{MAT=SKS3},{ST=},{D=5},{P=3.00},{L=0},{B=2.0},{E=0.5},{H=8},{M=M5},{M3D=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{SC=0},{PITCH=0.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
FEPN3-P2.00-L0-B2.0-E0.5
FEPN3-P2.00-L0-B2.0-E0.5
3
6
M3
FEPN4-P2.00-L0-B2.0-E0.5
FEPN4-P2.00-L0-B2.0-E0.5
4
6
M4
FEPN5-P3.00-L0-B2.0-E0.5
FEPN5-P3.00-L0-B2.0-E0.5
5
8
M5
FEPN6-P4.00-L0-B2.0-E0.5
FEPN6-P4.00-L0-B2.0-E0.5
6
8
M6
FEPN8-P5.00-L0-B2.0-E0.5
FEPN8-P5.00-L0-B2.0-E0.5
8
11
M8
FEPN10-P6.00-L0-B2.0-E0.5
FEPN10-P6.00-L0-B2.0-E0.5
10
13
M10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表