피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
E-LBK UU, E-LBKM UU, E-LBKZ UU - Economy Flanged Linear Bushings - Single Standard Type/Opposite Counterbore Hole Type - Square Flange
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/e_lbk_uu.prj},{NB=E-LBK13UU},{CH=2},{STOC=},{DDRR=13},{D=23},{L=32},{H=43},{T=6.0},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCD=33},{W=34}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
E-LBK5UU
E-LBK5UU
5
10
15
25
3.5
2.5
4.5
2.1
17
20
E-LBKM6UU
E-LBKM6UU
6
12
19
28
5.0
3.5
6.0
3.1
20
22
E-LBKM8UU
E-LBKM8UU
8
15
24
32
5.0
3.5
6.0
3.1
24
25
E-LBKM10UU
E-LBKM10UU
10
19
29
40
6.0
4.5
7.5
4.1
29
30
E-LBKM12UU
E-LBKM12UU
12
21
30
42
6.0
4.5
7.5
4.1
32
32
E-LBK13UU
E-LBK13UU
13
23
32
43
6.0
4.5
7.5
4.1
33
34
E-LBKM16UU
E-LBKM16UU
16
28
37
48
6.0
4.5
7.5
4.1
38
37
E-LBKM20UU
E-LBKM20UU
20
32
42
54
8.0
5.5
9.0
5.1
43
42
E-LBKM25UU
E-LBKM25UU
25
40
59
62
8.0
5.5
9.0
5.1
51
50
E-LBKM30UU
E-LBKM30UU
30
45
64
74
10.0
6.6
11.0
6.1
60
58
E-LBK35UU
E-LBK35UU
35
52
70
82
10.0
6.6
11.0
6.1
67
64
E-LBK40UU
E-LBK40UU
40
60
80
96
13.0
9.0
14.0
8.1
78
75
E-LBK50UU
E-LBK50UU
50
80
100
116
13.0
9.0
14.0
8.1
98
92
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BGFSCB, BGFSC, SBGFSC - 베어링홀더세트 - 더블 고정링 없음 L치수지정타입-스퀘어타입
Misumi
09.09.2019
E-LBK__LUU, E-LBKM__LUU, E-LBKZ__LUU - Economy Flanged Linear Bushings - Do...
Misumi
29.05.2023
스테인리스 타입 LMK-M형
THK
23.05.2024
LMK-SUS - 삼익 각형 플랜지 리니어부싱 - SUS시리즈
삼익정공
22.11.2022
E-SFJT, E-SSFJT, E-PSFJT, E-PSSFJT, E-PSFGT - Economy Shafts - One End Tapp...
Misumi
18.04.2024
CSHSC-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LMK_M - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
E-SFJ, E-SSFJ, E-PSFJ, E-PSSFJ, E-PSFG - Economy Precision Linear Shafts - ...
Misumi
18.04.2024
C-LMK__UU - Economy Linear Bushing - Square Flange Single Type
Misumi
19.06.2023
MT-STD, MT-STL, MT-FTD, MT-FTL, MT-SDD, MT-SDL, MT-FDD, MT-FDL, MT-SLD, MT-...
Misumi
03.06.2021
E-LBKP__UU, E-LBKPM__UU, E-LBKP__LUU, E-LBKPM__LUU - Economy Linear Bushing...
Misumi
29.05.2023
각형 플랜지 타입 LMK형
THK
23.05.2024
MB1 (Assembly) - Square Tube Type Air Cylinder / Double Acting / Single Ro...
SMC
28.09.2023
E-LBKP__DMUU - Economy Linear Bushing - Embedded Square Flange - Medium Typ...
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성